紫外線光度計
PUV3402、PUV3402 LED

マルチウェーブフォトメーター PUV3402は、UV(紫外線)及びVIS(可視光)スペクトル領域の測定を対象として設計されています。ABBのマルチウェーブフォトメーターは、反応速度が大きく、複雑な測定対象の連続分析を可能とします。この高速分析は、プロセス制御および安全なプラント運転の最適化を提供します。液体、気体いずれのプロセスでも測定することが可能です。




.

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら
概要
アプリケーション
製品仕様
ダウンロード
サービス

概要

紫外線光度計 - PUV3402

PUV3402 マルチウェーブフォトメーターは、気体または液体いずれもサンプルにおいても、その連続分析を可能とします。シンプル/複雑なプロセスを問わず、プロセス制御や品質保証・管理、安全性の監視、触媒保護など様々な用途にご活用いただけます。

光度計のフィルターホイールは、最大8つの波長を用いる事が出来、様々なアプリケーションに対応します。また、光度計では複数の波長を使用するため、測定時に発生するさまざまな種類の干渉を補正し、複数の成分を同時に測定する事が可能です。

PUV3402プロセス光度計は、UV(紫外線)及びVIS(可視光)スペクトル領域の測定を対象として設計されています。

・連続測定が可能
・複数成分の測定が可能
・気体、液体サンプルの測定に対応
・紫外~可視光域の分析が可能
・複数の干渉補正機能
・VistaNETおよびVistaSTAR接続

アプリケーション

紫外光度計 - PUV3402

マルチウェーブフォトメーターが提供するソリューション


可視光測定

・色分析(ASTM, APHA, セーボルト対応)
- スペクトル領域:400 - 800 nm


紫外光

・グリコールプロセスにおける複数波長での透過率(%T)測定
・ホスゲン中の塩素分析
- スペクトル領域:200 - 400 nm

製品仕様

性能

精度: ±1% FS(Full Scale)

ノイズ:

 - 0.02 吸収単位:±1% FS
- 0.20 吸収単位:± 0.5% FS

直線性: 標準 ± 2% FS
ゼロドリフト: IRに対して1日あたり ±1% FS 
   

動作条件

周囲温度: 0 - 45 ℃(32 - 113 °F)
サンプル圧力: 0 - 500 psiG(0 - 34 bar)
入力電圧変動: ±0.05 % FSの出力変動を生じない条件で、10 %変動
供給電源: 100/115/220/230 VAC, 45 - 66 Hz, 150 W
最大消費電力:  電気トレース使用時に600 W

 

一般的な設置要項

0 - 45℃(32 - 113° F)の動作温度で使用し直射日光や雨にさらさないよう機器を保護してください。

   

寸法情報

重量: 約80 lbs(36.28 kg)
高さ: 34.29 cm(13.5 インチ)
奥行: 26.67 cm(10.5 インチ)
幅: 25.4 cm(10 インチ)
全長: (セル長により異なります)
最小: 0.5 ~ 16 mmセルの場合、68.14 cm(26.8 インチ)
最大: 1 m セルの場合、166.5 cm(65 インチ)
   

設置区分

標準: NEC Class1、Division 2、Group B, C, Dに相当
エンクロージャーパージ付き: NEC Class1、Group B, C, D、Division 1、Yパージ / CENELEC Zone 1、ⅡB +H2に相当


PUV3402関連資料のダウンロードはこちらから

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。

さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ