ナトリウム分析計
Navigator ASO500

 

Navigator500は脱塩処理設備及びボイラー設備における、高精度でのナトリウム濃度の連続測定及び監視に貢献します。分析計は分析部と伝送器の2セクションから構成され、組み合わせを変更することによってお客様の様々なアプリケーションに対応することが可能です。

 

分析部と伝送器を自由に組み合わせ可能

1つの伝送器に対して、以下の組み合わせで分析部を接続することが可能です。

  • 1流路測定用の分析部:最大4つ
  • 3流路測定用の分析部:最大1つ

分析部と伝送器の組み合わせを自由に選択することが可能なため、お客様の要求に合せた、経済的かつコンパクトなソリューションを提供することが可能です。

 

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

自動校正&電極再生機能

自動電極校正
Navigator500ナトリウム分析計には、既知濃度の標準試薬を用いて分析計の測定精度を検証する2点校正機能があります。自動校正の頻度はユーザ毎に変更することが可能で、毎日から毎月の間隔で選択可能です。校正はオペレータが手動で開始することもできます。
自動電極再生
長期間に渡って極低濃度のナトリウムを連続測定する場合、イオン電極法でのナトリウム分析計感度は徐々に低下し、ナトリウム濃度の変化に対する迅速な応答が困難となる場合があります。
Navigator500ナトリウム分析計は、特別に配合された再生溶液をナトリウム電極へと自動的に導入することで、電極表面上の応答しなくなった層が除去され、イオン応答性を持つ層を再生し、電極を効果的に回復させることが可能です。電極の再生は、ユーザによる手動での実行の他、校正の前に自動で実施するようにスケジュールすることも可能です。

 

高精度での水質管理に貢献する分析計アプリケーション

1つの伝送器に対して、以下の組み合わせで分析部を接続することが可能

水処理施設の効率と品質の監視
カチオンおよび混合樹脂(レジン)交換器出口におけるナトリウム濃度の測定によって、レジンの消費状況および処理水の品質を確認することが可能です。
抽気ポンプ吐出部におけるコンデンセート監視
コンデンサは真空条件下で運転されるため、内部に漏洩が生じた場合、冷却水がプロセス内へと侵入します。冷却水に比較的高い濃度のナトリウムが含まれている場合、プロセス中のナトリウム含有量を監視することによって、コンデンサの漏洩を早期に発見することができます。
ボイラドラムの飽和蒸気監視
ボイラドラムと過熱器間の飽和蒸気中のナトリウムを監視することで、キャリーオーバを検出し、復水中のナトリウム監視(ナトリウムバランス)と併せて、過熱管やタービンブレードへのナトリウム付着による問題を検知します。
ボイラシステムのモニタリング
ボイラ水の純度は、非常に厳しく管理されています。したがって、コンデンセートポリッシャーやボイラフィード、過熱水蒸気の下流でナトリウム濃度を測定することによって、水および水蒸気の純度を管理値内で制御することが必要です。

 

仕様 - 分析部

ウェットセクションには、水中のナトリウムイオン濃度を正確に測定するため、ABB独自のナトリウムイオン応答性電極および参照電極が収容されています。Navigator550ウェットセクション1つで、最大3つの流路を測定することが可能です。

ABB-55713_200x300
  • 測定範囲:0.01 ~ 10,000 ppb
  • 測定単位:ppb, μg/l, μg/kg
  • 測定精度:読み値の± 5%または± 0.1 ppbのうち大きい方
  • 繰り返し精度:読み値の± 5%または± 0.1 ppbのうち大きい方(± 5℃以内の場合)
  • 多流路測定対応
  • 自動校正対応
  • サンプル温度:5 ~ 55 °C (41 ~ 131 °F)
  • サンプル圧力:最大1.5 barG(21.7 psi)
  • サンプル流量:100 ~ 400 ml/min
  • 周囲温度条件:0 ~ 55℃(32 ~ 131 ºF)
  • 周囲湿度条件:最大 95% RH(凝縮のないこと)
  • 保護等級:IP54

 

仕様 - 伝送器

カラーディスプレイを備えた伝送器では、最大4つの分析部の測定結果やトレンドデータを確認することが可能です。
シンプルな操作性とユーザフレンドリーなインターフェイスで、お客様のオペレーションコスト削減に貢献します。

ABB-55751b_225x200
  • 液晶ディスプレイ搭載
  • 6つのキーによって構成されたキーパッドでの操作が可能
  • 最大4つの分析部(1流路測定用)、または1つの分析部(多流路測定用)を接続可能
  • 保護等級:IP66 / NEMA 4X
  • アナログ出力:2点(標準、オプションで2点追加可能)
  • リレー出力:4点(標準、オプションで2点追加可能)
  • デジタル入力,出力:6点(標準)、入力または出力としてユーザ毎に設定可能。
  • 接続/通信:イーサネット(オプション、TCP/IP, HTTP)
  • 各種ログデータの保存可能
  • ログデータ:日毎のログデータを確認可能

 

リンク集

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ