測定原理にPEC(パルス渦電流方式)を使用。放射線は一切使用していないため、人体への影響は全く無し。
非接触でストリップの板端をミリメートル単位で測定。
合金による補正・再設定が不要。
外気温、測定板の温度変化、クーラント、蒸気、光等測定ギャップ内の条件に測定は影響無。
定期的なメンテナンス、クリーニングが不要。トータルのランニングコストを最小化。
使用ユーティリティは電源およびセンサ内部供給用の計装空気のみ。
| 最小板厚 |
スチール |
:0.1mm |
| |
ステンレス |
:0.1mm |
| |
アルミニウム |
:0.005mm |
| |
銅 |
:0.005mm |
| 最大板厚 |
|
:20mm |
| 最小板幅 |
|
:220mm(※センサ据え付けによる) |
| 最大板幅 |
|
:制限なし |
| センサ測定幅 |
PMSG123-Ax
PMSG125 – Ax |
:350mm/台(※測定領域幅)
:820mm/台(※測定領域幅) |
| 使用温度範囲 |
|
:+50℃~70℃ |
| 保護等級 |
|
:IP65 |
※測定板幅の最大幅と最小幅の差によってセンサの種類を選定いたします。