デジタルポジショナ TZIDC

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら
『TZIDC』は、空気圧リニアアクチュエータまたは回転式アクチュエータに
搭載するように設計された通信機能付きの電子的に構成可能なポジショナです。


制限パラメータの完全な自動決定やポジショナへの適用により、
かなりの時間節約と好適な制御挙動が可能。

小型でコンパクトな設計、モジュール構造、さらに優れたコストパフォーマンス比を備えています。

特長

■セットアップが簡単
・オートアジャスト機能
・初期化が簡単
■幅広い周囲温度範囲:-40~85℃(-40~185°F)
■HART通信機能
■適応制御機能:操作中の制御パラメータをオートアジャスト
■衝撃耐性および振動耐性の向上:ギアレスセンサをアクティブ化

リンク

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ