振動式レベルスイッチ - Vibrating Fork Level Switch - RS85

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

共振器は、圧電駆動音叉が液体中に浸漬した際に、共振周波数が変化するという原理に基づき、測定を行います。"Smart"マイクロプロセッサに基づく電子ユニットは、共振センサによって乾式から湿式、または湿式から乾式への変化として測定することが可能です。

概要
データ
ダウンロード
サービス

概要

共振周波数は、湿式または乾式センサの変化を連続的に監視し、リレーを介してアラームを発します。 RS85は、プロセスとの接続の調整が必要な場合、対象の物質やその塗装などに特異な材質を用いる場合、または密度の設定値や時間遅れの調整が必要なアプリケーションで、高い効果を発揮する製品です。

データ

仕様:
・超音波スイッチ、RF静電容量スイッチ、フロートスイッチなどを直接交換可能
・センサ部分の塗装などに対する高い耐性
・堅牢なセンシングエレメント
・3/4インチ、1インチ(NPT、BSP)のプロセス接続
・各国のフランジタイプやトライクランプフィッテング、プローブなどを選択可能
・-40℃ ~ 177℃(-40 °F ~ 350 °F)の幅広い温度領域に対応
・138 bar(2000 psiG)までの圧力に対応
・20000 cPまでの粘度に対応
・密度:0.45 ~ 2.0
・表示カバー付き、シングル/デュアルコンポーネントハウジング
・外部磁石または内部プッシュボタンを用いることで、フィールドでのパラメータ設定が可能(フェイルセーフ、密度、時間遅延)
・アラームステータス確認用のLED付モジュール
・自己診断機能
・3048 mm(120 インチ)まで延長可能なプローブ長 

オプション:
・ハーメチックシールプローブおよびハウジング
・特殊合金センサ(ハステロイ)、耐薬性が必要なアプリケーション向けのHalar / PFAコーティング
・遠隔設置型エレクトロニクス

ダウンロード

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。

さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ