コリオリ式質量流量計 (密度計、濃度計)

ABBのコリオリ式質量流量計は、密度計,濃度計としてもお使いいただけます。 

コンパクトサイズながら、振動の影響を受けにくい堅牢構造になっています。 

また 気泡混入の影響を、高速測定制御技術により低減しています。 

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

製品概要

-コリオリの原理を応用し流体の温度,圧力の影響を受けずに直接質量流量を計測します。
-液体のみならず気体の質量流量計測も可能で幅広い業界で重用されています。
-接液部の詰まりや腐食の進行度合いを常時監視する機能も有しています。
-国内防爆を初めATEX,IECはもちろん世界の防爆認証を取得しています。
-食品業界,製薬業界に対応可能なFDA認証取得しています。

特長

-測定精度は標準型(±0.4%,±0.2%)と高精度型(±0.15%,±0.1%)を完備
-低圧力損失,ワイドレンジ(流量範囲が広い)
-接続規格:JIS, ASME, DIN, 3AClamp, ねじ込み接続:15mm - 150mm
-接続⼝径10㎜ ‒ 200㎜
-測定温度:-50 ~ +205℃
-Verification ( 優れた自己診断機能)
-濃度演算機能(DensiMass)
-バッチカウンター機能(FillMass)
-気泡混入及び二相流の影響を高速測定制御技術により低減。
-振動影響を受けにくい高振動周波数技術
-充填装置等に搭載可能な省機能型(FCB100型)も完備
-HART7,Mod-bus,Profi-bus通信も完備
-SIL2認証(機能安全規格IEC61508シリーズ)
-船級認証: DNV GL

適用産業、用途例

化学業界
-エチレン,プロピレン測定
-苛性ソーダの濃度調整
-リン酸(高腐食性)の測定

石油ガス業界
-容積式からの置き換え(温度圧力補正の廃止)
-天然ガスのエネルギー換算

鉄鋼業界
-焼結工程での酸素測定

食品飲料業界
-糖液のBRIX測定
-スポーツドリンクの密度測定
-スラリー液の固形物濃度測定

製紙業界
-液体硫黄流量測定
-黒液濃度測定

船舶業界
-エンジン燃料流量測定,バンカーリング
-船級―DNV

製薬業界
-薬液の充填
-超純水測定
-その他多数

Q&A


高粘度液体でも計測可能でしょうか?

数値の限界はありませんが目安として40,000CP(mPa•s)程度です。
40,000CPとはイメージとしてはチョコレート液ですが計測可能かどうかは
お問い合わせください。

表示部の別置タイプはありますか?

ございます。
本体センサー部と変換器部は専用ケーブルで繋がれ、最大200mまで可能です。

リンク集

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ