温度検出端/TSH200シリーズ/高温・最高1800度 - High temperature thermometer

高温での燃焼、焼き鈍し、溶融プロセスは、通常1800℃(3272°F)までの温度で実施されます。この為、適切なサーモウェルの選択は、これらプロセスにおける最大の課題です。

サーモウェル材料の耐熱性とプロセス媒体から受けるダメージへの耐性が、重要となります。適切な熱電対と組み合わせることで、温度センサの測定精度と耐用年数を改善することが可能です。

適切で正しい寸法の温度センサを選択することによって、プラントの生産性や運転効率の最適化に貢献します。

概要
製品仕様
各種ツール
ダウンロード
サービス

概要

工業炉、燃焼プロセス、溶融プロセスなどの高温用途向けストレート熱電対
4 - 20mA、HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、直接のセンサ出力の通信手段に対応します。

・TSH210:1300 ℃(2372 °F)までの温度に対応、金属サーモウェル付き
・TSH220:1800 ℃(3272 °F)までの温度に対応、セラミックサーモウェル付き
・メインプロセス、その制御システムへの設置、組み込みに適したラインナップ

     
 

製品仕様

・様々なアプリケーションに適応
- EN 50446、ABB独自の規格に準拠

・接続ヘッド
- AUZ:アルミニウム、ヒンジカバー付き
- AUZH:アルミニウム、上部ヒンジカバー付き
- BUZ:アルミニウム、ヒンジカバー付き
- BUZH:アルミニウム、上部ヒンジカバー付き
- その他、さまざまな形状や材質のヘッドにも対応

・プロセスとの接続
- カウンターフランジ付きストップフランジ
- ネジ付きソケット
- 溶接式標準フランジ

各種ツール

お客様の測定要件に最適な製品を見つけてください!
・商品選定支援ツール(英語)
Product selection assistant for temperature

ダウンロード

ドキュメントをロードしています

サービス

ABB はお客さまのビジネスプロセスをサポートする以下サービスを完備しています。

さらに詳しいサービス内容についてはこちらへ Measurement & Analytics service(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ