Analizator laserowy do pomiarów in-situ

LS25 i LS4000 są analizatorami przeznaczonymi do pomiarów stężeń gazów wykonywanych in-situ, poprzecznie do osi kanału spalin. Obydwa wykorzystują optyczną bardzo selektywną metodę pomiaru, opartą na spektroskopii absorpcyjnej z przestrajanymi laserami diodowymi (TDL).  Do celów pomiarowych, dla mierzonego gazu wybierana jest pojedyncza linia absorpcyjna leżąca w zakresie bliskiej podczerwieni. Wyboru dokonuje się w taki sposób, aby dla tej linii absorpcyjnej nie dochodziło do pochłaniania promieniowania podczerwonego przez inne gazy. Linia absorpcyjna jest skanowana, a detektor promieniowania znajdujący się po przeciwnej stronie przekroju pomiarowego odczytuje obniżenie natężenia spowodowane pochłanianiem promieniowania przez próbkę gazu i oblicza na tej podstawie stężenie mierzonego gazu. Poziom transmisji promieniowania przechodzącego przez przekrój pomiarowy jest wyświetlany jako sygnał diagnostyczny.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta