Przepływowa sonda tlenu rozpuszczonego
9408-80

Sonda tlenu rozpuszczonego 9408-80 jest niewielkich rozmiarów sondą przepływową wykorzystywaną do pomiarów wysokich stężeń tlenu rozpuszczonego w wodzie procesowej lub ściekowej. Konstrukcja sondy jest niezwykle trwała i dzięki temu może ona być używana w najbardziej wymagających środowiskach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Sondy 9408-80 stanowią uzupełnienie cieszących się dużą popularnością sond z pływającą kulą 9408, systemów zanurzanych lub zatapianych. Sondy te wykorzystują sprawdzony czujnik tlenu 8012. Kluczowym elementem konstrukcji sondy jest bagnetowe złącze zatrzaskowe, które umożliwia jej łatwy i wygodny demontaż w celu kalibracji. Typowy czas eksploatacji czujnika tlenu 8012 wynosi 12 miesięcy, choć wielu użytkowników użytkuje je dłużej.

Dane

  • Pomiar do 20 ppm lub 200% nasycenia
  • Połączenie bagnetowe umożliwia łatwy demontaż
  • Możliwość wyboru przyłączy procesowych typu BSP lub NPT
  • Wymienny czujnik tlenu upraszcza konserwację
  • Opcja przemywania sondy za pomocą bieżącej wody - utrzymuje optymalny stan sondy
Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language