Optyczna sonda tlenu rozpuszczonego
ADS430

Pomiar tlenu rozpuszczonego zgodny z przepisami EPA (Agencji Ochrony Środowiska - USA)

Optyczna sonda tlenu rozpuszczonego ADS430 firmy ABB wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinie pomiarów optycznych w celu uzyskania wyjątkowo stabilnych i dokładnych pomiarów, przy równoczesnym zachowaniu kalibracji bez dryfu.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz

Opis

Dzięki zastosowaniu techniki EZLink firmy ABB, użytkownicy systemów pomiaru tlenu rozpuszczonego będą mogli korzystać z możliwości podłączania elementów systemu na zasadach plug-and-play i automatycznego rozpoznawania / konfiguracji sondy, a także z predykcyjnej diagnostyki i zwiększonej dokładności pomiarów.

Korzyści dla użytkownika:
    – Nie jest potrzebna kalibracja  
    – Brak dryftu sondy  
    – Szybka odpowiedź  
    – Minimalizacja czasu montażu i konserwacji
    – Odporna na ścieranie i fotowybielanie
    – Nie traci swoich parametrów, 2 lata eksploatacji nasadki sondy

Dane

  • Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego
    –0 do 50 ppm (0 do 50 mg/l)
    – nasycenie od 0 do 450% w temperaturze 25°C i ciśnieniu 760 mmHg
  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    – ±0,1 ppm (dla zakresu 0 do 8 ppm)
    – ±0.2 ppm (dla zakresu 8 do 20 ppm)
    – ±10% odczytu (dla zakresu 20 do 50 ppm)
  • Rozdzielczość
    – 0.01 ppm (mg/l)
  • Czas odpowiedzi
    – T90 <45 s; T95 <60 s w temperaturze 25°C
  • Zakres pomiarowy temperatury
    – 0 do 50 °C
  • Dokładność
    ±0.1 °C
  • Konserwacja
    – Wymiana nasadki sondy
    24 miesiące
  • Dopuszczalne zakresy parametrów środowiskowych
    – Zakres temperatury pracy
        0 do 50°C
    – Wartość graniczna ciśnienia
       maksymalnie 10,3 bar
    – Prędkość przepływu
       Nie jest wymagana
    – Zakres temperatury przechowywania
       –5 do 60° C 
Loading documents