Analizator tlenu rozpuszczonego
ADS550

Dokładne i niezawodne pomiary tlenu rozpuszczonego w ultraczystej wodzie. 

Analizator tlenu rozpuszczonego Navigator 500 zapewnia ciągłe monitorowanie i sterowanie poziomem tlenu rozpuszczonego w instalacjach wytwarzania pary, odsalania oraz instalacjach przygotowania wody dla przemysłu półprzewodnikowego.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Dzięki rozdzieleniu modułu pomiarowego i przetwornika, analizator tlenu rozpuszczonego Navigator 500 daje użytkownikom możliwość podłączenia do czterech modułów pomiarowych do jednego przetwornika, umożliwiając w ten sposób pomiar próbek pochodzących z różnych punktów pomiarowych. W ten sposób Navigator 500 daje możliwość do realizacji różnych pomiarów będących w zakresie tego systemu, zapewniając ekonomiczne i niewielkich rozmiarów rozwiązanie. 

Korzyści dla użytkownika:

  • Niewymagająca konserwacji sonda tlenu rozpuszczonego eliminuje potrzebę wymian membrany lub uzupełniania elektrolitu
  • Automatyczna kalibracja minimalizująca zakres ręcznych interwencji i zapewnia wysoką dokładność
  • Krótki czas odpowiedzi umożliwia zachowanie kontroli nad szybkimi zmianami stanu procesu
  • Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  • Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  • Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD lub pamięci USB

Data

  • Measurement range
    0 to 20,000 ppb
  • Measurement method
    Continuous dissolved oxygen measurement using electrochemical cell
  • Accuracy / maximum measured error
    ±5 % of reading or ±1 ppb, whichever is the greater
  • Repeatability
    ±3 % of reading or ±1 ppb, whichever is the greater
  • Response time
    1 minute for a 90 % step change
  • Resolution
    0.1 ppb
  • Calibration
    Automatic calibration

For full specification details please refer to data sheet

Loading documents

Serwis

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service