Analizator pH/ potencjału redox (ORP) i tlenu rozpuszczonego
AX468

Analizator pH/ potencjału redox (ORP) i tlenu rozpuszczonego AX468 jest przeznaczony do pracy z sondami pH i sondami rozpuszczonego tlenu typu 9408 firmy ABB. Zapewniający oszczędności finansowe analizator mierzy równocześnie pH i stężenie tlenu rozpuszczonego, z wyjątkową dokładnością i wydajnością.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Analizator AX468 wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne do zapewnienia bardzo niezawodnego, elastycznego i oferującego wiele funkcji urządzenia, które może zostać użyte w różnych zastosowaniach do monitorowania i sterowania procesami technologicznymi. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i niezawodnością, umożliwiając bezpieczną pracę w trudnych warunkach. Jest prosty w montażu oraz obsłudze oraz wymaga minimalnej konserwacji. Zastosowania obejmują oczyszczalnie ścieków, tlenowe oczyszczalnie ścieków, przemysł papierniczy, spożywczy i hodowli ryb.

Dane

  • Dwie sondy, jeden przyrząd – mniejsze koszty inwestycji
  • Dokładne pomiary do poziomu pH 14, 0 do 20 ppm tlenu rozpuszczonego i 0 do 200% nasycenia
  • Wskaźnik zużycia ogniwa
  • W standardowej wersji funkcja kompensacji wpływu zasolenia i ciśnienia atmosferycznego
  • Wersje przeznaczone do montażu na ścianie, rurze lub w panelu, z obudowami o stopniu ochrony IP65
  • Ciągła diagnostyka in-line prowadząca do obniżenia kosztów eksploatacji
  • Samoczynne czyszczenie strumieniem wody - redukuje w znaczący sposób prace konserwacyjne
  • Zegar czasu rzeczywistego i dziennik zdarzeń umożliwiające rejestrację zdarzeń alarmowych
  • 2 do 4 wyjść analogowych i 3 do 5 zestyków przekaźnikowych
  • Różne opcje zasilania: 85 do 265 V AC lub 12 do 30 V DC
  • Czytelny wyświetlacz z możliwością wyboru jednego z wielu języków
Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language