Sonda pH/ potencjału redox (ORP)
AP200

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Sonda pH/ potencjału redox (ORP) AP200 zapewnia dużą niezawodność i wytrzymałość w najtrudniejszych warunkach, umożliwiając monitorowanie i sterowanie procesami. Konstrukcja przyrządu została opracowana tak, aby był on w stanie sprostać warunkom atmosferycznym i procesowym. Części stykające się bezpośrednio z mierzonym medium wykonane są z tworzywa PPS Ryton™ oraz ze stali nierdzewnej lub Hastelloy C. W wersji przepływowej korpus sondy wykonany jest z polipropylenu, natomiast wykonany z tworzywa PPS Ryton™ adapter umożliwia montaż sondy w rurociągu wykonanym z innego materiału. Obydwie wersje (wprowadzana i przepływowa) mogą być użytkowane w temperaturze do 130°C i przy ciśnieniu do 6 bar. Przyłącza elektrod charakteryzują się stopniem ochrony IP67.

Dane

  • Bezpieczna praca i duża odporność na warunki procesowe
  • Dzięki funkcjom diagnostycznym umożliwione jest wykonywanie prac konserwacyjnych dokładnie na czas
  • Obniżone koszty konserwacji dzięki funkcji przemywania strumieniem wody
  • Obniżone koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu stałego elektrolitu
  • Duża pewność działania i kalibracji
  • Zwiększona elastyczność z punktu widzenia użytkownika, dzięki zastosowaniu złącza VP dla sondy
  • Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań
Loading documents

Usługi serwisowe

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej