Wysokociśnieniowa sonda pH/ potencjału redox (ORP) do zastosowań in-line
TBX567

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Wyciągana pod ciśnieniem przez zawór, przemysłowa sonda pH/ potencjału redox TBX567 cieszy się zasłużoną reputacją przyrządu o odpornej i trwałej konstrukcji, zapewniającej wysoką dokładność pomiarową. Sondy te mogą być wykorzystywane w większości przemysłowych zastosowań pomiarowych. Są one znane ze swoich możliwości i zdolności do lepszego działania, niż tradycyjne sondy, w najbardziej wymagających procesach przemysłowych. Technika elektrody odniesienia Solid-state Next Step™ stanowi podstawę wszystkich sond serii TB(X)5. Mająca postać stałą elektroda odniesienia jest wypełniona chlorkiem potasu KCl. Zastosowanie elektrolitu w fazie stałej eliminuje problemy zatrucia, zatykania oraz pompowania, które są typowe dla elektrod z tradycyjnymi elektrolitami ciekłymi, żelowymi lub zawiesinowymi.

Dane

  • Elektroda odniesienia Solid-state Next Step™
  • Funkcje diagnostyczne Advantage™ z dodatkowym uziemieniem
  • Szeroki wybór elektrod pomiarowych
  • Elektroda typu kombinowanego
  • Konstrukcja: wprowadzana, zatapiana, przepływowa, wyciągana pod ciśnieniem przez zawór
  • Przewody sondy zintegrowane z sondą
  • Szeroki wybór materiałów elektrod
  • Temperatura pracy do 140°C
  • Ciśnienie pracy do 17 bar lub wyższe
Loading documents

Usługi serwisowe

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej