Sonda wkręcana z elektrodami węglowymi
AC211

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda przewodności AC211 została zaprojektowana jako element pomiarowy wkręcany do rurociągów lub zbiorników, przeznaczony dla większości zastosowań przemysłowych. Sonda zawiera grafitowe elektrody pierścieniowe, jest odporna na polaryzację i nie wymaga konserwacji. Konstrukcja i sposób budowy pozwoliły uzyskać światowej klasy produkt cieszący się godną pozazdroszczenia reputacją w zakresie trwałości, jakości i niezawodności.

Dane

  • Pierścieniowe elektrody grafitowe pozwalające na pomiar przewodności do 10000 µS/cm
  • Gwintowane przyłącze procesowe 1" BSP lub NPT
  • Stała sondy 0,10 lub 1,0
  • Zintegrowany czujnik temperatury Pt100
  • Maksymalna temperatura 100°C
  • Maksymalne ciśnienie 7 bar
  • Stopień ochrony IP68
  • Dostępna wersja z przewodami podłączonymi na stałe, głowicą z zaciskami połączeniowymi lub odłączanymi przewodami
  • Pliki do pobrania

    Loading documents

    Usługi

    ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

    Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w  Usługi Measurement & Analytics