Sonda typu wkręcanego/wkładanego z elektrodami ze stali nierdzewnej
AC221

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda przewodności AC221 została zaprojektowana jako przyrząd wprowadzany do rurociągów, zbiorników lub linii pobierania próbek w pomiarach procesowych w elektrowniach, systemach demineralizacji, odwrotnej osmozy i przemyśle półprzewodnikowym. Sonda wykorzystuje elektrody ze stali nierdzewnej, które są odporne na polaryzację i nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji. Sonda ma różne rozwiązania przyłącza kablowego, w tym z odłączanym złączem, co pozwala na uproszczone działania serwisowe. W ramach sondy zintegrowany jest krytyczny pomiar temperatury, z rekordowym czasem odpowiedzi poniżej 30 sekund, co umożliwia szybką kompensację i dokładne pomiary.

Dane

  • Elektrody ze stali nierdzewnej umożliwiają pomiary przewodności do poziomu 0,055 µS/cm w ultraczystej wodzie

  • Przyłącze procesowe 3/4” BSP lub NPT

  • Do wyboru stała elektrod 0,01 lub 0,10

  • Zintegrowany czujnik temperatury Pt100

  • Maksymalna temperatura 200°C *

  • Maksymalne ciśnienie 20 bar

  • Szybkie pomiary T90 < 30 s

  • Dostępna wersja z przewodami podłączonymi na stałe, głowicą z zaciskami połączeniowymi lub odłączalnymi przewodami

  • Stopień ochrony IP68

    * W przypadku stosowania z okablowaniem wysokotemperaturowym firmy ABB

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w  Usługi Measurement & Analytics

Select region / language