Sonda z przyłączem Tri-Clamp i elektrodami ze stali nierdzewnej
TB25

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sonda przewodności TB25 posiada przyłącze Tri-Clampi i jest przeznaczona do zastosowań sanitarnych. Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła silikonowy materiał wypełniający stosowany wokół korpusu sondy, który uszczelnia zakończenie elektrody pomiarowej. Pierwsza dostępna wersja sondy posiada wydłużoną konstrukcję, która umożliwia wprowadzenie elektrod pomiarowych w strumień procesowy, poza przyłącze. Rozwiązanie to jest na tyle wąskie, że umożliwia przepływ chemicznych środków czyszczących lub pary wokół korpusu elektrod pomiarowych. Zapewnia to łatwe czyszczenie, bez szczelin. Druga wersja sondy została wyposażone w przyłącze Tri-Clamp, które nie wystaje poza korpus sondy.

Dane

  • Integralne przyłącze Tri-Clamp z kołnierzem
  • Materiały zatwierdzone przez agencję FDA
  • Zakresy pomiarowe od 0 - 1999 µS/cm do 0 - 19,99 mS/cm
  • Odporne na korozję elektrody pomiarowe ze stali nierdzewnej 316
  • Zintegrowane czujniki temperatury Pt100 lub Pt1000 na potrzeby kompensacji temperaturowej
  • Maksymalna temperatura 175°C
  • Maksymalne ciśnienie 862 kPa

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language