Wielokanałowy przetwornik cyfrowy
AWT440

Przyrząd ten został wyposażony w technikę automatycznego łączenia sond pomiarowych EZLink firmy ABB.

Przetwornik AWT440 jest przeznaczony do użytkowania przez osoby z minimalnym doświadczeniem. Zapewnia użytkownikom najwyższą elastyczność i możliwości rozszerzenia o dodatkowe pomiary w celu spełnienia potrzeb operacyjnych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania

Informacje podstawowe

Użytkownicy przetworników AWT440 korzystają z możliwości podłączania sond na zasadzie plug-and-play, ich automatycznego rozpoznawania i konfiguracji.
Przyrząd umożliwia:
    – Automatyczne podłączenie do 4 różnych modułów pomiarowych
    – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
    – Rejestrację danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
    – Bezpieczną archiwizacje danych na karcie pamięci SD lub pamięci USB
    – Komunikację Ethernet, Profibus lub MODBUS

Dane

  • Obsługa
    – Język
    angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański
    – Liczba pomiarów
    Do 4 modułów pomiarowych
  • Dane mechaniczne
    – Stopień ochrony
    IP66
    – Wymiary
    194 mm × 214 mm × 98 mm
    Masa – 1,5 kg
  • Materiały konstrukcyjne
    Poliwęglan zbrojony włóknem szklanym
  • Parametry elektryczne:
    – Napięcie zasilania
    – 100 do 240 V AC ±10%, 50 / 60 Hz
    – Pobór mocy
    <30 W
    – Wyjścia analogowe
    2 standardowo + 2 opcjonalne
    – Wyjścia przekaźnikowe
    4 standardowo + 2 opcjonalne
  • Cyfrowe wejścia/wyjścia
    – 6 standardowo, programowalne przez użytkownika jako wejście lub wyjście
  • Komunikacja (opcja)
    – Ethernet
    – Profibus (DPV1)
    – MODBUS (RTU RS485)

Fieldbus & HART

Loading documents