Dwukanałowy przetwornik dla sond tlenu rozpuszczonego i 2-elektrodowych sond przewodności 
AX418

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Przetwornik przewodności i tlenu rozpuszczonego AX418 jest przeznaczony do pracy z 2-elektrodowymi sondami przewodności oraz sondami tlenu rozpuszczonego 9408 firmy ABB. Zapewniający oszczędności finansowe przetwornik mierzy równocześnie stężenie tlenu rozpuszczonego i przewodność lub rezystywność, z wyjątkową dokładnością i wydajnością. Urządzenie wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne w celu zapewnienia bardzo niezawodnego, elastycznego, trybu pracy oferującego wiele funkcji, które mogą zostać użyte w wielu zastosowaniach do monitorowania i sterowania procesami technologicznymi.

Dane

  • Wersje przeznaczone do montażu na ścianie, rurze lub w panelu z obudowami o stopniu ochrony IP65
  • Dokładne pomiary do poziomu 10,000 µS/cm, 18.2 MΩ/cm, 8,000 ppm całkowitej ilości stałych substancji rozpuszczonych (TDS), 0 do 20 ppm i 0 do 200% nasycenia
  • Dwie sondy, jeden przyrząd – mniejsze koszty inwestycji
  • Rzeczywista kompensacja temperatury dla wszystkich aplikacji
  • 2 do 4 wyjść analogowych i 3 do 5 zestyków przekaźnikowych
  • Różne opcje zasilania: 85 do 265 V AC lub 12 do 30 V DC
  • Czytelny wyświetlacz z możliwością wyboru jednego z wielu języków
Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej