Dwukanałowy przetwornik przewodności dla 4-elektrodowych sond przewodności 
AX433

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Przetwornik przewodności AX433 umożliwia prowadzenie dwóch ciągłych pomiarów przewodności na poziomie mS/cm z równoczesnym lokalnym wyświetlaniem i przesyłaniem wyników poprzez wyjścia analogowe. Przetwornik jest przeznaczony do pracy z 4-elektrodowymi sondami przewodności firmy ABB, w celu pomiarów z wyjątkową dokładnością i wydajnością. Urządzenie wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne w celu zapewnienia bardzo niezawodnego, elastycznego trybu pracy, oferującego wiele funkcji, które mogą zostać użyte w zastosowaniach do monitorowania i sterowania procesami technologicznymi.

Dane

  • Dwie sondy, jeden przyrząd – mniejsze koszty inwestycji
  • Zakres pomiarowy od 0 do 2000 mS/cm
  • Pomiary stężeń do poziomu 15% NaOH, 18% HCl, 20% H2SO4 lub NaCl lub 40% H3PO4
  • Bezproblemowe pomiary wykorzystujące automatyczną kompensację zabrudzenia sondy
  • Funkcja kontroli dozowania – funkcje alarmu przedłużonego dozowania
  • Wersje przeznaczone do montażu na ścianie, rurze lub w panelu z obudowami o stopniu ochrony IP66
Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language