Analizator tlenu rozpuszczonego
AX488

Analizator rozpuszczonego tlenu AX488 umożliwia prowadzenie dwóch ciągłych pomiarów rozpuszczonego tlenu z równoczesnym lokalnym wyświetlaniem i przesyłaniem wyników poprzez wyjścia analogowe. Analizator tlenu rozpuszczonego AX480 jest wykorzystywany wraz z sondami 9408 w celu zapewnienia dokładnych pomiarów stężeń tlenu rozpuszczonego w szerokim zakresie zastosowań monitorowania wody.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Pobierz
Usługi

Opis

Analizator wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne do zapewnienia bardzo niezawodnego, elastycznego, oferującego wiele funkcji urządzenia, które może zostać użyte w różnych zastosowaniach do monitorowania i sterowania procesami technologicznymi. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i niezawodnością, umożliwiając bezpieczną pracę w trudnych warunkach. Jest prosty w montażu oraz obsłudze i wymaga minimalnej konserwacji. Zastosowania obejmują oczyszczalnie ścieków, tlenowe oczyszczalnie ścieków, przemysł papierniczy, spożywczy i hodowli ryb.

Dane

  • Efektywny ekonomicznie, pozwala zredukować koszty inwestycji w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na oddzielnych przyrządach
  • Zakres pomiarowy od 0 do 20 ppm tlenu rozpuszczonego i od 0 do 200% nasycenia
  • Wskaźnik zużycia ogniwa
  • W standardowej wersji funkcja kompensacji wpływu zasolenia i ciśnienia atmosferycznego
  • Wersje przeznaczone do montażu na ścianie, rurze lub w panelu, z obudowami o stopniu ochrony IP65
  • Ciągła diagnostyka in-line prowadząca do obniżenia kosztów eksploatacji
  • Samoczynne czyszczenie strumieniem wody / strumieniem powietrza - redukuje w znaczący sposób prace konserwacyjne
  • Zegar czasu rzeczywistego i dziennik zdarzeń umożliwiające rejestrację zdarzeń alarmowych
  • 2 do 4 wyjść analogowych i 3 do 5 zestyków przekaźnikowych
  • Różne opcje zasilania: 85 do 265 V AC lub 12 do 30 V DC
  • Czytelny wyświetlacz z możliwością wyboru jednego z wielu języków
Loading documents

Usługi

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language