2-przewodowy, obiektowy przetwornik przewodności w wersji iskrobezpiecznej ATEX/IECEx
Endura ACA592

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Przegląd
Dane
Do pobrania
Serwis

Opis

ACA592 jest zaliczany do rodziny produktów Endura produkowanych przez firmę ABB, które są przystosowane do wysokich wymagań odbiorców przemysłowych. Te przetworniki 24 VDC są wykorzystywane do pomiarów i kontroli w wielu gałęziach przemysłu – chemicznym, celulozowo-papierniczym, górniczym, mineralnym i rafinacji ropy naftowej. 

Przetwornik ACA592 jest w pełni kompatybilny z wszystkimi sondami przewodności produkowanych przez firmę ABB. Automatyczna kompensacja temperatury rozpoznaje zarówno 2- i 3- przewodowe wejścia RTD typu: Pt100, Pt1000 lub 3KOhm Balco.
 

Dane

  • Praca z różnymi typami sond przewodności
    — sondy 2-elektrodowe do pomiaru niskiej przewodności
    — sondy 4-elektrodowe dla szerokiego zakresu mierzonych przewodności
    — sondy toroidalne dla agresywnych i mocno zabrudzonych mediów
  • Konfiguracja dotykowa "through-the-glass" (TTG)
  • Certyfikacja do strefy zagrożonej wybuchem
    —wersje iskrobezpieczna (Ex i), ognioszczelna (Ex d), nieiskrząca (Ex nA)
  • Komunikacja
    — 4...20 mA z HART (FDT/DTM/EDD)
  • Zaawansowane funkcje diagnostyczne
    — Autodiagnostyka elektroniki
  • — Funkcje diagnostyczne sondy przewodności
Loading documents

Serwis

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service