Chłodnica gazowa SCC-C

Ważnym elementem układu kondycjonowania próbki w wielu aplikacjach jest układ chłodzenia i osuszania próbki. Dzięki sprawnej chłodnicy gazowej uzyskuje się próbkę dostosowaną do pomiaru analizatorem gazowym. SCC-C zapewnia powtarzalne i odpowiednie warunki do dokładnej analizy mierzonego gazu. Przy zastosowaniu komunikacji cyfrowej przesyłane są dane diagnostyczne bezpośrednio do analizatora serii AO2000.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Zintegrowany układ chłodnicy gazowej
Kompresorowa chłodnica gazu
  • Stabilny punkt rosy na wylocie
  • 1 lub 2 drogi gazowe
  • Wymiennik ciepła wykonany ze szkła, PVDF lub stali nierdzewnej; może być wymieniany bez konieczności użycia narzędzi
  • Odporne na korozję linie gazowe
  • Konstrukcja wysokociśnieniowa dla ciśnień do 1 MPa (10 bar)
  • Wyświetlanie temperatury
  • Możliwość eksploatacji w temperaturze do 50°C
  • Niewielkich rozmiarów obudowa do montażu naściennego lub panelowego 19” (szerokość 1/2 19", 6 U wysokości)
  • Możliwość połączenia z układem tłoczenia próbki SCC-F
  • Do strefy zagrożonej wybuchem Z2 (II 3G)

Dane

Ogólne dane

  • Niewielkich rozmiarów obudowa do montażu naściennego lub panelowego o wymiarach (szer. × wys. ×  gł.) 1/2 19", 6 U (266 mm), 302 mm
  • Uchwyty montażowe dla modułów 19" lub do montażu naściennego
  • Przepustowość próbki gazu: 2 × 125 l/h lub 1 × 250 l/h
  • Stabilność temperatury punktu rosy ± 0,3°C w przypadku zmiany prędkości przepływu o 10 l/h
  • 1 lub 2 drogi gazowe, z lub bez pompy kondensatu
  • Linie gazowe odporne na korozję
    Szczegółowe informacje są dostępne w karcie katalogowej.
Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics