Moduł tłoczenia próbki
SCC-S

Modół tłoczenia gazu SCC-S służy do podawania i kondycjonowania próbki gazu, doskonale współpracuje z analizatorami serii EasyLine w celu uzyskania kompaktowych rozwiązań systemowych. Jednostka jest konfigurowalna z pompą perystaltyczną i chłodnicą Peltiera, dostępnymi w różnych wersjach jako kompletna jednostka prefabrykowana.

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe


Kompleksowe kondycjonowanie próbki gazu w kompaktowej obudowie ze sprawdzonymi modułami 

  • Pompa membranowa do podawania gazu
  • Filtr membranowy / monitor kondensatu
  • Monitor przepływu z zaworem iglicowym
  • Zawór kulowy / zawory elektromagnetyczne do wprowadzania gazu testowego
  • Chłodnica Peltiera z pompą kondensatu
  • Idealny do stosowania w prostych procesach (niekorozyjny gaz próbki)
  • Prosta instalacja i podłączenie
  • Atrakcyjne cenowo rozwiązanie systemowe w połączeniu z analizatorami gazów serii EasyLine

Dane

  • Obudowa zaprojektowana do montażu w 19-calowym stojaku i na ścianie (4 jednostki wysokości)
  • Punkt rosy na wlocie próbki gazu Wersja z chłodnicą Peltiera: Max. +50 ° C (przy maks. Temperaturze otoczenia +25 ° C) Wersja bez chłodnicy Peltiera: Punkt rosy próbki gazu musi być co najmniej 5 ° C niższy niż najniższa temperatura otoczenia na całej ścieżce próbki gazu.
  • Stopień ochrony IP20 - EN 60529
  • Wewnętrzny zasilacz / stopień mocy (opcjonalnie)
  • Zawory elektromagnetyczne do wewnętrznego doprowadzania gazu testowego (opcjonalnie)
  • Odprowadzanie kondensatu do chłodnicy zewnętrznej (opcja)

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language