Pomiar przepływu na wyciągnięcie ręki
Spirit IT Flow-Xpert

Spirit IT Flow-Xpert oferuje najbardziej wszechstronne oraz intuicyjne oprogramowanie obliczeniowe na świecie. Zostało zweryfikowane oraz przetestowane przez akredytowane jednostki metrologiczne w celu zagwarantowania jak najwyższej jakości produktu.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Oprogramowanie Spirit IT Flow-Xpert bazuje na bibliotekach komputerów przepływu Spirit IT Flow-X, które weryfikowane jest przez laboratoria przemysłu gazowego oraz naftowego.Oprogramowanie pozwala wykonanie wszystkich obliczeń rozliczeniowych dla cieczy oraz węglowodorów związanych z pomiarami obliczeniowymi (AGA, API, ASTM, GERG, GPA, ISO itd.).

Darmowa aplikacja dla iOS oraz Androida jest przystosowana dla pojedynczych obliczeń. Dodatek Excel pozwala na zbudowanie własnego narzędzia do weryfikacji komputerów przepływowych, EFM i RTUS. Interfejs DLL umożliwia integrację sprawdzonych obliczeń oleju i gazu w dowolnym systemie automatyki.

Parametry

Obsługiwane przez:

  • AGA3, AGA5, AGA8, AGA10, AGA-NX-19
  • GERG-2004, GERG-2008, SGERG
  • API 11.1 (Tables 5, 6, 23, 24, 53, 54, 59, 60), API 11.2, Historical API 1952 tables, API 11.3.2.1, API 11.3.3.2, API Table E NGL/LPG (TP27)
  • ASTM D1550 CTL, D1550 Rel. Density, ASTM D4311M, ASTM D1550, D3588, D411
  • GOST8-586
  • ISO-5167, ISO-6976
  • GPA-2172, GPA-TP15
  • IAPWS-IF97 steam and water tables
  • NIST-CO2, NIST-Ethylene Viscosity, NIST-1045 Ethylene
  • IUPAC Ethylene
  • VCone calculations

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language