Flow measurement made easy

Header_1183x353

Jak znaleźć odpowiedni przepływomierz? Która metoda pomiaru przepływu jest odpowiednia dla mojego procesu?

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Masz konkretne zadanie pomiarowe i potrzebujesz doradztwa lub oferty? Skontaktuj się z nami już teraz!

Twoje zadanie pomiarowe

Szukasz odpowiedniego przepływomierza do swojej aplikacji pomiarowej? Jako producent przepływomierzy opartych na różnych metodach pomiarowych, chętnie pomożemy CI w tych poszukiwaniach, dzieląc się naszą specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem.

Przed wyborem konkretnej serii urządzeń należy najpierw określić najbardziej odpowiednią metodę pomiaru. Czy ma być mierzony przepływ objętościowy, objętość w warunkach normalnych czy przepływ masowy? Jakie jest medium pomiarowe i jakie są jego charakterystyczne właściwości, takie jak stan skupienia, gęstość czy przewodność?

Poniższe zestawienie zawiera wybrane dane techniczne, które pomogą Ci wybrać odpowiednią metodę pomiaru przepływu. Nasi eksperci ds. przepływu chętnie skontaktują się z Tobą w celu udzielenia dodatkowego wsparcia. Możesz również opisać nam swoje zadanie pomiarowe, abyśmy mogli je przeanalizować i dobrać odpowiedni przyrząd pomiarowy.

Metody pomiaru przepływu w skrócie

Tabelle_PL

 

Podręcznik – Przemysłowa technika pomiaru przepływu

Ten liczący prawie 300 stron podręcznik oferuje zarówno teoretyczne podstawy przemysłowej techniki pomiaru przepływu, jak i praktyczne przykłady zastosowań. Pobierz tę zgromadzoną wiedzę fachową teraz bezpłatnie!

Przegląd zastosowań według metod pomiarowych

Przepływomierze elektromagnetyczne

Branże

  •  Gospodarka wodno-ściekowa
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł papierniczy
  • Przemysł spożywczy
  • Górnictwo
  • Przemysł metalurgiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł energetyczny
EMF 780x390
Obszary zastosowań
  • Przewodzące media ciekłe 
  • Osady
  • Zawiesiny i pasty

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Potrzebujesz więcej informacji na temat tej metody pomiaru? Chętnie prześlemy Ci szczegółową dokumentację!

Dowiedz się teraz
Korzyści
  • Ekonomiczna, uniwersalna metoda pomiaru z szeroką gamą wersji specjalnych
  • Opcja programowa do zastosowań napełniania oraz rozszerzona funkcjonalność diagnostyczna
  • Wysoka dokładność pomiaru do 0,2%
  • Łatwa instalacja i uruchomienie
  • Możliwość weryfikacji bez konieczności demontażu

Przegląd wszystkich przepływomierzy elektromagnetycznych ABB można znaleźć tutaj: 
Przepływomierze elektromagnetyczne

Przepływomierze wirowe Swirl/Vortex

Swirl 780x390
Branże
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł papierniczy
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysłowe oczyszczanie wody
  • Przemysł petrochemiczny i gazownictwo
  • Przemysł metalurgiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przemysł energetyczny
Korzyści
  • Najwyższa dokładność pomiaru pary
  • Krótkie odcinki proste
  • Opcja zintegrowanego komputera pomiarowego do obliczania objętości i energii standardowej
  • Łatwa instalacja i uruchomienie za pomocą menu
  • Możliwość weryfikacji bez konieczności demontażu

Przegląd wszystkich przepływomierzy wirowych ABB można znaleźć tutaj:
Przepływomierze wirowe
Obszary zastosowań
  • Media ciekłe lub gazowe
  • Powietrze i para wodna

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Potrzebujesz więcej informacji na temat tej metody pomiaru? Chętnie prześlemy Ci szczegółową dokumentację!

Dowiedz się teraz

Termiczne przepływomierze masowe

Branże

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł chemiczny
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł energetyczny
  • Przemysł szklarski
SensyMaster 780x390

Obszary zastosowań

  • Media gazowe
  • Powietrze

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Potrzebujesz więcej informacji na temat tej metody pomiaru? Chętnie prześlemy Ci szczegółową dokumentację!

Dowiedz się teraz
Korzyści
  • Bezpośredni pomiar masowego przepływu gazów bez skomplikowanej kompensacji ciśnienia/temperatury
  • Najwyższa dokładność pomiaru przepływu gazów
  • Bardzo szybki czas reakcji
  • Zdefiniowane wymagania instalacyjne i łatwe uruchomienie
  • Możliwość weryfikacji bez konieczności demontażu

Przegląd wszystkich przepływomierzy masowych ABB można znaleźć tutaj: 
Przepływomierze masowe

Przepływomierze masowe Coriolisa

Coriolis 780x390
Branże
  • Przemysł Chemiczny
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł Papierniczy
  • Przemysł petrochemiczny i gazownictwo
  • Przemysł energetyczny
  • Przemysł metalurgiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Gospodarka ściekowa
Korzyści
  • Pomiar przepływu, gęstości i stężenia
  • Najwyższa dokładność pomiaru do 0,1%
  • Opcje oprogramowania do napełniania, zintegrowana matryca stężeń oraz pomiar udziału gazu
  • Łatwa instalacja i proste uruchomienie
  • Możliwość weryfikacji bez konieczności demontażu

Przegląd wszystkich przepływomierzy masowych Coriolisa firmy ABB można znaleźć tutaj: 
Przepływomierze masowe Coriolisa
Obszary zastosowań
  • Media ciekłe lub gazowe
  • Powietrze i para wodna

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Potrzebujesz więcej informacji na temat tej metody pomiaru? Chętnie prześlemy Ci szczegółową dokumentację!

Dowiedz się teraz

Rotametry

Branże
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł papierniczy
  • Przemysł spożywczy
  • Górnictwo
  • Przemysł metalurgiczny
  • Energetyka
VA-Flowmeter 780x390
Obszary zastosowań
  • Media ciekłe i gazowe
  • Powietrze i para wodna

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz

Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Potrzebujesz więcej informacji na temat tej metody pomiaru? Chętnie prześlemy Ci szczegółową dokumentację!

Dowiedz się teraz
Korzyści
  • Ekonomiczna, mechaniczna metoda pomiaru
  • Prosty wyświetlacz niewymagający zewnętrznego zasilania
  • Opcja funkcji komunikacji
  • Szeroki zakres zastosowań i liczne wersje specjalne
  • Łatwa instalacja

Przegląd wszystkich przepływomierzy z pływakiem firmy ABB znajdą Państwo tutaj:
Przepływomierze z pływakiem
Select region / language