Pressure measurement made easy

Header_1183x353

Technologia pomiaru ciśnienia w przemyśle. Który przetwornik ciśnienia jest dla mnie odpowiedni? Czym różnią się poszczególne modele?

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz
Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer:

+48 2222 3 7777

Masz konkretne zadanie pomiarowe i potrzebujesz doradztwa lub oferty? Skontaktuj się z nami już teraz!

Twoje zadanie pomiarowe

W poszukiwaniu odpowiedniego przetwornika ciśnienia chcemy wesprzeć Państwa naszą wiedzą. Jakie właściwości produktu należy określić? Na co zwrócić uwagę w zakresie pomiaru ciśnienia?

Najpierw należy ustalić, jaki rodzaj ciśnienia ma być mierzony. Objaśnienia różnych typów ciśnienia znajdziesz w menu wyboru.

Ciśnienie absolutne pabs

Ciśnienie absolutne to ciśnienie mierzone względem idealnej próżni

Absolutdruck

 

Nadciśnienie/Ciśnienie względne Pe

Nadciśnienie (Pe) to ciśnienie odniesione do ciśnienia atmosferycznego (Pamb). Wartość nadciśnienia może zatem przyjmować wartości dodatnie lub ujemne.

Ciśnienie atmosferyczne (Pamb) Jest to ciśnienie wywierane przez atmosferę ziemską na powierzchnię Ziemi. Na poziomie morza wynosi ono średnio 1013,25 hPa.

 

Ciśnienie różnicowe ΔP

Jest to różnica ciśnienia między ciśnieniem mierzonym w dwóch punktach, ciśnienie różnicowe ΔP = Pabs1 – Pabs2

Differenzdruck

 

Pomiary ciśnienia

Seria przetworników ciśnienia ABB obejmuje urządzenia do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia różnicowego, ciśnienia absolutnego oraz ciśnienia względnego. Spełniają one najwyższe wymagania i charakteryzują się wyjątkowym bezpieczeństwem, niezawodnością, wydajnością i elastycznością.

 

Przegląd metod pomiaru ciśnienia


PAX100

Wersja podstawowa: PAX100

Solidna obudowa ze stali nierdzewnej, dokładność pomiaru do 0,1%, doskonała czytelność wyświetlacza, membrana typu H-shield do pomiaru ciśnienia w aplikacjach wodorowych

Dostępne są również modele ze specjalnymi przyłączami procesowymi dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, papierniczego i poligraficznego.

266NXH

Wersja standardowa: 266 NXH

Dokładność pomiaru do 0,075, wszechstronne urządzenie z wieloma wariantami, opcja bezprzewodowej komunikacji HART i certyfikat SIL, obsługa przez szklany panel. Połączenie procesowe bezpośrednie lub za pośrednictwem wielu wersji dostępnych separatorów.
 

Dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, gazowego, energetycznego, metalurgicznego i gospodarki wodnej.

266AXT

Wersja zaawansowana: 266AXT:

Wyjątkowo wysoka dokładność pomiaru do 0,04%, opcjonalnie 0,025%, wszechstronne urządzenie z wieloma wariantami, zakresy pomiarowe od 0 do 60 mbar do 0 do 600 bar, podłączenie procesowe bezpośrednio lub za pośrednictwem wielu wersji dostępnych separatorów

Nadaje się do stosowania w każdej gałęzi przemysłu.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz
Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer: 

+48 2222 3 7777

Wszystkie modele są zgodne z koncepcją obsługi ABB, spójną dla wszystkich produktów.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie produktu.


PAX100

Wersja podstawowa: PGX100

Solidna obudowa ze stali nierdzewnej, dokładność pomiaru do 0,1%, doskonała czytelność wyświetlacza, membrana typu H-shield do pomiaru ciśnienia w aplikacjach wodorowych.

Dostępne są również modele ze specjalnymi przyłączami procesowymi dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, papierniczego i poligraficznego.

266NXH

Wersja standardowa: 266 NXH

Dokładność pomiaru do 0,075, wszechstronne urządzenie z wieloma wariantami, opcja bezprzewodowej komunikacji HART i certyfikat SIL, obsługa przez szklany panel. Połączenie procesowe bezpośrednie lub za pośrednictwem wielu wersji dostępnych separatorów.

 

Dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, gazowego, energetycznego, metalurgicznego i gospodarki wodnej

266AXT

Wersja zaawansowana: 266GXT:

Wyjątkowo wysoka dokładność pomiaru do 0,04%, opcjonalnie 0,025%, wszechstronne urządzenie z wieloma wariantami, zakresy pomiarowe od 0 do 60 mbar do 0 do 600 bar, podłączenie procesowe bezpośrednio lub za pośrednictwem wielu wersji dostępnych separatorów.

 

Nadaje się do stosowania w każdej gałęzi przemysłu.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz
Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer: 

+48 2222 3 7777

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie produktu.

266DXH

Wersja standardowa: 266DXH

Wysoka dokładność pomiaru do 0,06%, różnorodne przyłącza procesowe oraz wersje z membranami i kapilarami. Opcja bezprzewodowej komunikacji HART, od 0–10 mbar do 0–160 bar.

266MXT
Wersja zaawansowana: 266MXT

Szczególnie wysoka dokładność pomiaru 0,04%, opcjonalnie 0,025%, zakresy pomiarowe 0 – 10 mbar do 0 – 100 bar
266DDS

Przetworniki różnicy ciśnień z cyfrowymi  kapilarami DDS: 266HXH,GXT

Pomiar różnicy ciśnień za pomocą dwóch połączonych ze sobą czujników ciśnienia względnego. Zwiększona dokładność pomiaru w porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami, zminimalizowany czas reakcji, zminimalizowany wpływ temperatury, wyjątkowo szerokie zakresy pomiarowe do 1050 barów, łatwa instalacja i uruchomienie.


Zastosowania obejmują pomiar poziomu w zbiornikach wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, naftowym i rafineryjnym. Zalety te można również wykorzystać w pomiarze spalin lub monitorowaniu ciśnienia par.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz
Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer: 

+48 2222 3 7777

Warianty znajdują zastosowanie w pomiarze ciśnienia we wszystkich gałęziach i sektorach przemysłu procesowego.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie produktu.

Przetwornik ciśnienia do pomiaru różnicy ciśnień, ciśnienia absolutnego i temperatury w jednym urządzeniu.

W połączeniu z czujnikami różnicy ciśnień do pomiaru przepływu masowego lub pomiaru przepływu gazów i pary z kompensacją ciśnienia i temperatury. Nadaje się również do pomiaru poziomu z kompensacją gęstości lub do pomiaru poziomu w kotłach parowych.

266JXH

Przetwornik wielu zmiennych: 266JXH
Dokładność pomiaru 0,075% 

Przetwornik wielu zmiennych: 266JXT
Zwiększona dokładność pomiaru do 0,04%

Aplikacja do pomiaru różnicy ciśnień, ciśnienia bezwzględnego i temperatury za pomocą urządzenia pomiarowego, wymagającego minimalnego nakładu pracy przy instalacji

266CXH

Przetwornik wielu zmiennych z funkcją obliczeniową: 266CXH
Dokładność pomiaru 0,075%

Przetwornik wielu zmiennych: 266JXT
Zwiększona dokładność pomiaru do 0,04%

Chcesz uzyskać więcej informacji lub interesuje Cię jakiś produkt? Napisz do nas, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to możliwe!

Skontaktuj się teraz
Możesz też zadzwonić do nas bezpośrednio na numer: 

+48 2222 3 7777

Urządzenia te są używane w połączeniu z przetwornikami różnicy ciśnień do pomiaru przepływu masowego lub przepływu skompensowanego. Zmiany ciśnienia i temperatury można korygować za pomocą zintegrowanej funkcji obliczeniowej.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie produktu.

Select region / language