Przetwornik ciśnienia absolutnego
PAS100

Model PAS100 to kompaktowy i niezawodny przetwornik ciśnienia względnego odpowiedni do zastosowań w cieczach, gazach lub parze. Jest to proste i wytrzymałe urządzenie zaprojektowane z myślą o szybkiej dostawie oraz łatwej instalacji i obsłudze. Dzięki wytrzymałej konstrukcji zapewniającej wysoką odporność nawet w najbardziej wymagających środowiskach jest to idealne rozwiązanie dla większości zastosowań, w tym w strefach zagrożonych wybuchem.
Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

PAS100 to nowy przetwornik ciśnienia absolutnego firmy ABB, zaprojektowany tak, aby sprostać zapotrzebowaniu rynku na prosty przetwornik w konkurencyjnej cenie, a jednocześnie cechujący się dużą odpornością i niezawodnością.

Jego kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia solidność, odporność na wilgoć i wibracje, a jednocześnie zawiera nowy, dobrze widoczny wyświetlacz z opcją podświetlenia. Łatwość obsługi nowego dotykowego interfejsu HMI zwiększa funkcja Easy Set up, która umożliwiająca łatwą konfigurację parametrów urządzenia z poziomu samego wyświetlacza.

Unikalne technologie ABB, takie jak Diaflex (ochrona przed ścieraniem) lub H-Shield (zapobiegająca przenikaniu wodoru), przydają się w bardziej wymagających aplikacjach

PAS100 oferuje integralne przyłącza procesowe, które można łączyć z szeroką gamą adapterów i kołnierzy, w celu zapewnienia mechanicznego dopasowania do dowolnego punktu procesowego.

Nowa opcja kodu QR, zwana Digital Access Diagnostic, szczegółowo opisuje komunikaty operacyjne i umożliwia szybki dostęp do przydatnych informacji pomocniczych na temat urządzenia i jego stanu z sugestiami dotyczącymi naprawienia błędów lub wadliwych warunków, a także szczegółów możliwych przyczyn.

PAS100: kompaktowy, niezawodny, niezbędny

Parametry

  • Dokładność : ± 0.25 % (opcjonalnie ± 0.1 %)
  • Zakres pomiarowy : od 40 mbar (16in H2O) do 100 bar (1450 psi)
  • Wyjście:

– 4 to 20 mA lub 4 to 20 mA z komunikacją HART

  • Obsługa lokalna z nowym, łatwym w obsłudze HMI (interfejs człowiek-maszyna) z opcją podświetlenia dla środowisk o słabym oświetleniu. Dwuprzyciskowy wyświetlacz dotykowy pozwala uniknąć konieczności zdejmowania osłony nadajnika
  • Urządzenia o dopuszczalnym ciśnieniu PS> 200 bar są zgodne z Dyrektywą PED 2014/68 / UE; urządzenia o dopuszczalnym ciśnieniu PS ≤ 200 bar są zgodne z uznanymi praktykami inżynierskimi SEP

Fieldbus & HART

ABB oferuje szeroki wybór sterowników dla większości rodzajów protokołów cyfrowej komunikacji.
Dokument zawierający zestawienie wersji przedstawia dla każdego protokołu wersję oprogramowania zgodną ze sprzętem i wersją oprogramowania urządzenia.

Sterowniki i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które używają wymienionych powyżej sterowników do konfiguracji urządzenia.

Rozwiazania Fieldbus:
ABB oferuje szeroką gamę produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji pomocniczej, aplikacji i nowości.

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service