Presduktorowe mierniki pomiarowe PillowBlock - pomiar siły pionowej
PFCL241

Przetwornik siły PFCL241-SE doskonale sprawdza się w walcarkach wielowalcowych oraz innych zastosowaniach w procesie walcowania, w których występuje wysoki poziom naciągu wstęgi blachy. Mogą być również stosowane przy wysokich poziomach naciągu na liniach przetwórczych.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Przetwornik siły jest stałym tensometrem wykonanym ze stali nierdzewnej o wyjątkowej odporności oraz wysokiej stałej sprężystości, podobnie jak inne przetworniki siły (load cells) stosujące presduktorową technologię PillowBlock. Może on być zainstalowany pod obudową łożyska, dzięki czemu wykrywa występowanie pionowej składowej siły, dokonując pomiarów w obu kierunkach.
Model PFCL241-SE jest dostępny w wersji dostosowanej do działania walcarek, wraz z przyłączonym na  stałe przewodem w osłonie środowiskowej.

Dane

Właściwości PFCL241
Obciążenie znamionowe
Obciążenie znamionowe w kierunku pomiaru kN 200.0
Lbs. 45000
Dozwolone obciążenie poprzeczne kN 100.0
Lbs. 22500
Obciążenie rozszerzone w kierunku pomiaru kN 300.0
Lbs. 67500
Zdolność przeciążeniowa
W kierunku pomiaru kN 1000.0
Lbs. 225000
W kierunku poprzecznym kN 500.0
Lbs. 112500
Odkształcenie przy obciążeniu nominalnym mm 0.020
1/1000 inch 0.8
Stała sprężystości kN/mm 10000
1000 Lbs./inch 57200

Technologia Pressductor

Pierwszy przetwornik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie Technologia Presduktorowa® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - właściwości magnetyczne materiału zmieniają się pod wpływem siły mechanicznej, która oddziaływuje na niego.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, miernik presduktorowy firmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, przetworniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Sensory presduktorowe firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Miernik presduktorowy firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics