Presduktorowe mierniki pomiarowe PillowBlock - pomiar siły poziomej
PFTL201

W odniesieniu do procesów przetwarzania wstęgi blachy, naciąg blachy nieodłącznie powoduje powstawanie składowej poziomej siły na walcu... lub może to być przewidziane w projekcie.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Korzystanie z poziomej składowej siły w celu zmierzenia naciągu wstęgi blachy może przynosić duże korzyści. Przetwornik siły może zostać skalibrowany do dokonywania pomiarów wyłącznie naciągu wstęgi blachy, z wyłączeniem masy tara walca. Dzięki temu uzyskuje się zoptymalizowaną dokładność pomiaru.
Inną korzyścią jest fakt, iż wyjątkowy przetwornik siły poziomej ABB - zaprojektowany specjalnie w celu dokonywania pomiarów tej składowej siły - zapewnia utrzymanie poziomów sztywności i tolerancji na przeciążenia we wszystkich kierunkach siły, które są znacząco większe od tych, które można uzyskać za pomocą przetworników siły pionowej.

Dane

Właściwości PFTL201C/CE
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 10.0 20.0 50.0
     
Obciążenie rozszerzone kN 15.0 30.0 75.0
     
Obciążenie dozwolone
Kierunek poprzeczny kN 100.0 200.0 250.0
(poziomy) h=300 mm      
Zdolność przeciążeniowa
Kierunek pomiaru
(poziomy) kN 100.0 200.0 500.0
     
Kierunek poprzeczny
(poziomy) h=300 mm kN 100.0 200.0 250.0
     
Odkształcenie mm 0.010 0.020 0.050
     
Stała sprężystości kN/mm 1000 1000 1000
     

Właściwości PFTL201D/DE
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 50.0 100.0
   
Obciążenie rozszerzone kN 75.0 150.0
   
Obciążenie dozwolone
Kierunek poprzeczny kN 500.0 500.0
(poziomy) h=300 mm    
Zdolność przeciążeniowa
Kierunek pomiaru
(poziomy) kN 500.0 1000.0
   
Kierunek poprzeczny
(poziomy) h=300 mm kN 500.0 500.0
   
Odkształcenie mm 0.025 0.050
   
Stała sprężystości kN/mm 2000 2000
   

Technologia Pressductor

Pierwszy przetwornik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie Technologia Presduktorowa® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - właściwości magnetyczne materiału zmieniają się pod wpływem siły mechanicznej, która oddziaływuje na niego.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, miernik presduktorowy firmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, przetworniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Sensory presduktorowe firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Miernik presduktorowy firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language