Presduktorowe mierniki pomiarowe PillowBlock - pomiar siły poziomej
PFTL211

Przetwornik siły PFTL211-CE jest doskonałym wyborem, gdy korzystamy z pętlownic w walcarkach gorących. Miernik siły może zostać zainstalowany jako zintegrowana część ramienia pętlownicy, dzięki czemu wykrywa siły naciągu wstęgi blachy działające w obu kierunkach.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Tensometry do pętlownic Millmate są produkowane w wersji przystosowanej do pracy walcarek. Mierniki siły są dostępne w dwóch rozmiarach, obejmujących typowe zakresy pomiarowe przy stosowaniu walcarek gorących. Presduktorowe sensory (load cells) są dostosowane do pracy w trudnych warunkach walcowni gorącej, obejmujących środowiska, w których występuje duże stężenia pyłów, kropel cieczy, pary wodnej oraz występującej korozji.

Dane

Właściwości PFTL211-CE
Obciążenie znamionowe
Obciążenie znamionowe w kierunku pomiaru kN 20.0 50.0
   
Dozwolone obciążenie poprzeczne kN 100.0 250.0
   
Obciążenie rozszerzone w kierunku pomiaru kN 30.0 75.0
   
Zdolność przeciążeniowa
W kierunku pomiaru kN 200.0 500.0
   
W kierunku poprzecznym kN 200.0 250.0
   
Odkształcenie przy obciążeniu nominalnym mm 0.020 0.050
   
Stała sprężystości kN/mm 1000 1000
   

Technologia Pressductor

Pierwszy przetwornik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie Technologia Presduktorowa® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - właściwości magnetyczne materiału zmieniają się pod wpływem siły mechanicznej, która oddziaływuje na niego.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, przetwornik Pressductor firmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, przetworniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Sensory presduktorowe firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Miernik presduktorowy firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language