Przetworniki siły Pressductor w obudowie mocującej PillowBlock - pomiar siły pionowej
PFCL201

Jednostki te zostały zaprojektowane do dokonywania pomiaru naprężenia blachy w zastosowaniach, w których niezbędne lub korzystne jest określenie składowej pionowej siły.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Wykonane z pojedynczego bloku stali nierdzewnej, urządzenia te charakteryzują się niezwykle wysoką tolerancją na przeciążenia, wstrząsy i uderzenia, oprócz wysokiej odporności na pyły i korozję.
Standardowa konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej o wysokim poziomie wytrzymałości i zawiera w sobie obudowane komponenty wewnętrzne. Wersje walcarek do skomplikowanej obróbki są oferowane do prac w wyjątkowo trudnych warunkach, np. na liniach cynkujących lub wytrawiających.

Dane

Właściwości
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 5.0 10.0 20.0 50.0
       
Obciążenie rozszerzone kN 7.5 15.0 30.0 75.0
       
Obciążenie dozwolone
Kierunek poprzeczny kN 2.5 5.0 10.0 25.0
(poziomy) h=300 mm        
Zdolność przeciążeniowa
Kierunek pomiaru
(pionowy) kN 50.0 100.0 200.0 500.0
       
Kierunek poprzeczny
(poziomy) h=300 mm kN 2.5 5.0 10.0 20.0
       
Wychylenie mm 0.02 0.02 0.02 0.02
       
Sztywność sprężyny kN/mm 250 500 1000 2500
       

Technologia Pressductor

Pierwszy przetwornik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie technologia Pressductor® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - na właściwości magnetyczne materiału oddziałuje siła mechaniczna.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, przetwornik Pressductor firmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, przetworniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Przetworniki Pressductor firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Przetwornik Pressductor firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language