Sterownik Millmate Controller 400
PFCA401

Sterownik Millmate Controller 400 oferuje wiele funkcji, będąc jednocześnie urządzeniem wysoce przyjaznym dla użytkownika.

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Sterownik MC 400 jest odpowiedni dla większości zastosowań mechanicznych. Oznacza to, że użytkownik musi jedynie wykonywać czynności określone w instrukcji, aby dokonać ustawienia sterownika i uzyskać prawidłowy pomiar naprężenia blachy.

Predefiniowane, standardowe tryby pomiaru
Zaprojektowany w celu dokonywania obliczeń rzeczywistego naprężenia blachy we wszystkich zastosowaniach mechanicznych, obecnych na linii frezowania i przetwarzania
Wbudowane tabele przetworników siły
Czasy filtrowania od 5 do 2000 ms
Łatwe w konfiguracji analogowe/cyfrowe wejścia/wyjścia
Odpowiedni dla naciągów i linii przetwarzania z wieloma wzajemnie połączonymi zespołami urządzeń
Czujnik poziomu
Wybór jednostki (N, kN, MN, kp, t, lb, T)
System badawczy o właściwościach samodiagnostycznych, w tym system badania przetworników

Dane

Połączenia zewnętrzne:

  • Prąd wzbudzający przetworniki siły
  • 2 lub 4 wejścia analogowe dla sygnałów wysyłanych przez przetwornik siły
  • 4 wyjścia analogowe, napięcie lub prąd
  • 8 wejść cyfrowych dla sygnałów sterujących
  • 8 wyjść cyfrowych
  • Zasilanie +24V dla zespołów zewnętrznych, max. 0,5 A
  • Połączenie Ethernet dla jednostek sterujących i serwisowania
  • 2 szeregowe interfejsy typu RS-232 dla wyświetlaczy zewnętrznych, sterowania, itp.
  • 1 szeregowy interfejs typy RS-485 dla wyświetlaczy zewnętrznych
  • Profibus o dużej prędkości (opcjonalny)

Właściwości  
Wymiary (W x S x G) 380 x 235 x 90 mm 
Masa 5 kg
Stopień ochrony IP 20
   
Napięcie sieciowe 85 - 264 V
Pobór mocy 1400 VA
   
Temperatura działania 0 to +70°C
Temperatura przechowywania
-40 to +70°C
   
Wyjścia analogowe
 
   Napięcie 0 - 10 V
   Natężenie 0 - 20 mA
  4 - 20 mA
  izolacja jako grupa
   Odpowiedź skokowa 5 ms (0 - 90%)
   
Wejścia cyfrowe 0/+24 V, izolacja 4 + 4
Wyścia cyfrowe
0/+24 V, izolacja 4 + 4

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics