Elektroniczny przetwornik pomiar naciągu
PFEA 111, 112, 113

- nowość w zakresie pomiaru naciągu wstęgi

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Obejmując szeroki zakres zastosowań, elektroniczny pomiar naciągu oferowany jest w trzech wersjach o różnych poziomach wydajności i funkcjonalności. Wszystkie trzy wersje posiadają wyświetlacz cyfrowy oraz przyciski konfiguracyjne. Przyciski te są stosowane  do ustawiania różnych parametrów oraz sprawdzania stanu systemu pomiaru naciągu. Wyświetlacz, obejmujący 2 ciągi po 16 znaków każdy, może przedstawiać sumę, różnicę lub wartości z poszczególnych mierników siły. Wszystkie trzy wersje dostępne są zarówno w wersji umożliwiającej zamocowanie na szynie DIN (IP20) oraz w wersji w obudowie naściennej IP 65 (NEMA 4), przeznaczonej do pracy w trudniejszych warunkach.

Dane

Typ PFEA 111 PFEA 112 PFEA 113
Zasilanie
Napęcie (wer. IP 20) DC 24 V (18 - 36 V)
Wymagania dotyczące zasilania 7.5 W 7.5 W 12 W
Napięcie (wer. IP 65) DC 24 V (18 - 36 V) 100 (-15%) - 240 (+10%) V AC
Częstotliwość 45 - 65 Hz
Liczba mierników siły 2 2 4
Wzbudzanie przetworników siły
Prąd 0.5 A rms, 330 Hz 0.5 A rms, 330 Hz 0.5 A rms, 330 Hz
Maksymalna konfiguracja 2 load cells oraz przewód o rez. 5 Ω 2 load cells oraz przewód o rez. 5 Ω 4 load cells oraz przewód o rez. 10 Ω
Wejścia
Wejścia cyfrowe - - 1
Wejśca analogowe - - 2
Wyjścia
Wyjścia analogowe (napięciowe lub prądowe) - - 6
-5 - +11V 1 1 -
0 - 21 mA 1 1 -
Wybieralny filtr 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms 5, 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms
Funkcja skalowania dla wyjść analogowych Tak Tak Tak
Wyjścia cyfrowe - - 4
Zdolności samodiagnostyczne, status OK
Kontrolka LED (zielona/czerwona) Tak Tak Tak
Alarm na wyjściu cyfrowym - - Tak
Alarm przez Profibus - Tak Tak
Interaktywny wyświetlacz Tak Tak Tak
Wybieralne jednostki naciągu na wyświetlaczu N, kN, kg i lbs., N/m, kN/m, kg/m, pli
Maksymalna pamięć obciążeniowa Tak Tak Tak
Pamięć przesunięcia punktu zerowego Tak Tak Tak
Komunikacja
Profibus DP - Tak Tak
Plik GSD ABB_0716.GSD ABB_0716.GSD
Tolerancja środowiskowa
 Środowisko elektryczne
 Środowisko interferencji elektrycznej Według dyrektywy EMC 89/336/EEC
Bezpieczeństwo elektryczne Według dyrektywy LVD 73/23/EEC
Według urządzeń kontroli przemysłowej UL508
Temperatura otoczenia +5 - +55°C
Poziom zabezpieczenia Klasa ochronny IP 20 lub IP 65 według IEC 529

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language