Presduktorowe mierniki pomiarowe PillowBlock - pomiar siły poziomej
PFTL101

Presduktorowe mierniki poziomej składowej siły, PillowBlock są idealne dla zastosowań wymagających pomiarów niskich poziomów naciągu przy stosowaniu ciężkich walców oraz wysokich prędkości operacyjnych - co jest scenariuszem często występującym w przemyśle papierniczym.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Mierniki PillowBlock są dostępne  w trzech wersjach: Wersja standardowa, PFTL 101A/B, jest często wykorzystywana do dokonywania dokładnych pomiarów w przemyśle papierniczym, przykładowo w maszynach papierniczych, kalandrach, powlekarkach i zwijarkach.
W odniesieniu do pomiarów naciągu wstęgi w sekcjach suszących, stanowiących część maszyny papierniczej, zalecane jest korzystanie z wersji do skomplikowanej obróbki, PFTL 101AE/BE. Wersja ta posiada stały przewód łączący z wyższym stopniem ochrony IP 66, który zapewnia dokładne i wiarygodne pomiary w długim okresie użytkowania.
Wersja odporna na działanie kwasów, PFTL 101AER/BER, została zaprojektowana do stosowania w części mokrej maszyny papierniczej i posiada stopień ochrony IP 66/67.

Dane

Właściwości PFTL101A/AE/AER
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 0.5 1.0 2.0
     
Obciążenie dozwolone
Kierunek poprzeczny kN 5.0 10.0 10.0
     
Zdolność przeciążeniowa
Kierunek pomiaru kN 2.5 5.0 10.0
     
Odkształcenie mm 0.015 0.015 0.015
     
Stała sprężystości kN/mm 32 65 130
     

   
Właciwości PFTL101B/BE/BER
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 2.0 5.0 10.0 20.0
       
Obciążenie dozwolone
Kierunek poprzeczny kN 30.0 30.0 30.0 40.0
       
Zdolność przeciążeniowa
Kierunek pomiaru kN 10.0 25.0 50.0 80.0
       
Odkształcenie mm 0.015 0.015 0.015 0.015
         
Stała sprężystości kN/mm 130 325 650 1300
         

Technologia Pressducotr

Pierwszy miernik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie Technologia Presduktorowa® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - właściwości magnetyczne materiału zmieniają się pod wpływem siły mechanicznej, która oddziaływuje na niego.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, miernik presduktorowyf irmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, mierniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Sensory presduktorowe firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Miernik presduktorowy firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Empty390-30

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language