Presduktorowe mierniki pomiarowe PillowBlock - pomiar siły poziomej
PFTL301E

Mierniki pionowej ppoziomej składowej siły serii Horizontal Mini PillowBlock, przeznaczone dla zakładów obróbki wstęg, posiadają te same wymiary, co konwencjonalne load cells i są mocowane w ten sam sposób. Mierzą one jednak wyłącznie poziomą składową siły naciągu wstęgi.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Inaczej niż w przypadku przetworników siły, które dokonują pomiarów na osi pionowej, przetworniki poziomej składowej siły nie są wzbudzanemuszą do wykrywaniauwzględniać masy walca wraz zprzy określaniem określaniu naciągu wstęgi. Omawiane przetworniki mierniki mogą być skalibrowane jedynie do dokonywania pomiarów naciągu i funkcjonują w górnym zakresie pomiarowym, w którym przetworniki siły są one najbardziej wydajne. Wynik: zawsze optymalna wydajność pomiaru naciągu - nawet wówczas, gdy stosowane są walce są ciężkie rolki, a naciąg jest lekki.

Wysokiej jakości przetwornikimierniki siły, które eliminują dryfty i konieczność ponownej kalibracji
Szeroki zakres operacyjny
Łatwy w użyciu

Dane

Właściwości PFTL301E
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 0.1 0.2 0.5 1.0
       
Obciążenie rozszerzone kN 0.15 0.3 0.75 1.5
       
Obciążenie dozwolone
Kierunek poprzeczny kN 0.3 0.6 1.5 3.0
(poziomy h=135 mm        
Zdolność przeciążeniowa
Kierunek pomiaru kN 0.3 0.6 1.5 3.0
(poziomy)        
Kierunek poprzeczny kN 0.5 1.0 2.5 5.0
(poprzeczny) h=135 mm        
Odkształcenie mm 0.05 0.05 0.07 0.13
       
Stała sprężystości kN/mm 2.0 4.0 7.0 8.0
       

Wysokość (h) od powierzchni dolnej miernika do obciążenia do środka osi rolki.

Technologia Pressductor

Pierwszy przetwornik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie Technologia Presduktorowa® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - właściwości magnetyczne materiału zmieniają się pod wpływem siły mechanicznej, która oddziaływuje na niego.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, miernik presduktorowy firmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, mierniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Sensory presduktorowe firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Miernik presduktorowy firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language