Presduktorowe mierniki siły PillowBlock - pomiar siły pionowej
PFCL301E

Urządzenie serii Vertical Mini PillowBlock, jest „prawdziwym” miernikiem siły pionowej, który dokonuje pomiaru sumy komponentów siły, które oddziaływują na jego górną powierzchnię pod kątem prostym.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Miernik siły został zaprojektowany, aby dokonywać pomiaru pionowych składowych siły w obu kierunkach w większości maszyn wykorzystywanych do obróbki wstęgi w przemyśle papierniczym, przy wyrobie folii plastikowej, w przemyśle drukarskim, tekstylnym i innych.

Wysokiej jakości przetworniki siły, które eliminują dryfty i konieczność ponownej kalibracji
Szeroki zakres operacyjny
Łatwy w użyciu

Dane

 
Właściwości PFCL301E
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 0.2 0.5 1.0
       
Obciążenie rozszerzone kN 0.3 0.75 1.5
     
Obciążenie dozwolone
Kierunek poprzeczny kN 0.05 0.125 0.25
(poziomy) h=135 mm      
Zdolność przeciążeniowa
Kierunek pomiaru kN 0.6 1.5 3.0
(poziomy)      
Kierunek poprzeczny kN 0.3 0.75 1.5
(poziomy) h=135 mm      
Odkształcenie mm 0.020 0.024 0.040
     
Stała sprężystości kN/mm 9.0 22.0 34.0
     

Wysokość (h) od powierzchni dolnej miernika siły do środka osi rolki

Technologia Pressductor

Pierwszy miernik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie Technologia Presduktorowa® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - właściwości magnetyczne materiału zmieniają się pod wpływem siły mechanicznej, która oddziaływuje na niego.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, miernik presduktorowy firmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, przetworniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Sensory presduktorowe firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Miernik presduktorowy firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Empty390-30

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language