Radialne presduktorowe mierniki siły
PFRL101

Zaprojektowany, aby dokonywać pomiaru naciągu wstęgi za pomocą nasadowych mierników siły, system wysokiej jakości radialnych presduktorowych przetworników siły zapewnia wyjątkową i długotrwałą wydajność.

Informacje podstawowe
Dane
Technologia Pressductor
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Radialne mierniki siły Pressductor są idealne do zastosowań w szerokim zakresie maszyn wykorzystywanych do obróbki wstęgi w przemyśle papierniczym, przy wyrobie folii plastikowej, w przemyśle drukarskim, tekstylnym i innych.

Dane

Właściwości PFRL 101A PFRL 101B
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 0.5 1.0
   
Obciążene rozszerzone kN 0.75 1.5
   
Przeciążenie
Kierunek pomiaru kN 2.5 5.0
   
Poprzeczny kierunek pomiaru kN 2.5 3.0

   
Osiowy kN 2.5 5.0
   
Stała sprężystości kN/mm 50 100
   
Odkształcenie mm 0.01 0.01
   

 
Właściwości PFRL 101C
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 0.5 1.0 2.0
     
Obciążenie rozszerzone kN 0.75 1.5 3.0
     
Przeciążenie
Kierunek pomiaru kN 2.5 5.0 10.0
     
Poprzeczny kierunek pomiaru kN 1.25 2.5 5.0

     
Osiowy kN 2.5 5.0 10.0
     
Stała sprężystości kN/mm 50 100 200
       
Odkształcenie mm 0.01 0.01 0.01
     

 
Właściwości PFRL 101D
Obciążenie znamionowe
(wydajność znamionowa) kN 5.0
Obciążenie rozszerzone kN 7.5
Przeciążenie
Kierunek pomiaru kN 25.0
Poprzeczny kierunek pomiaru kN 10.0

 
Osiowy kN 25.0
 
Stała sprężystości kN/mm 500
 
Odkształcenie mm 0.01
 

Technologa Pressductor

Pierwszy przetwornik typu Pressductor został opracowany w Västerås, Szwecja, we wczesnych latach 50 XX wieku. Został opatentowany w 1954 r.

Znana na całym świecie Technologia Presduktorowa® firmy ABB jest metodą pomiaru opartą na efekcie magnetoelastycznym - właściwości magnetyczne materiału zmieniają się pod wpływem siły mechanicznej, która oddziaływuje na niego.

Po wystawieniu na działanie siły mechanicznej, sensor presduktorowy firmy ABB wytwarza sygnały pomiarowe w wyniku zmian zachodzących w polach magnetycznych. (Aby zobaczyć zmiany, należy przesuwać kursorem po ilustracji). Z racji tego, iż sygnały te nie zależą od ruchu fizycznego lub deformacji, mierniki siły łączą w sobie czułość z wyjątkową tolerancją na przeciążenia, co skutkuje brakiem wbudowanego ograniczenia liczby cykli obciążenia.

Sensory presduktorowe firmy ABB wytwarzają sygnały prądu zmiennego o wysokim natężeniu i niskiej impedancji, które są nadzwyczaj odporne na zakłócenia i zwarcia doziemne.

Miernik presduktorowy firmy ABB charakteryzuje się niezrównaną wydajnością przetworników siły, dzięki unikalnemu połączeniu dokładności, zdolności przeciążeniowej oraz możliwości przetrwania w trudnych warunkach. Za pomocą tej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższej jakości i niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach.

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language