Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu
AT100S

Magnetostrykcyjny przetwornika poziomu AT100S jest oparty na tej samej metodzie pomiarowej co model AT100. AT100S jest przetwornikiem magnetostrykcyjnym przetwornikiem poziomu w wykonaniu higienicznym przystosowanym do procesów CIP oraz SIP.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zasada działania AT100S podobnie jak AT100 opiera się na zjawisku magnetostrykcji. Sensor pomiarowy zawiera przewody, w które wysyłane są impulsy z ściśle ustaloną częstotliwością. Impuls te wchodzą w interakcję z magnesem umieszczonym wewnątrz pływaka, wynikiem czego jest pojawienie się fali skrętnej, która propaguje się wzdłuż sensora ze znaną prędkością w kierunku obu jego końców. Opatentowany czujnik Piezo-Magnetyczny zamienia siłę skrętną w impulsy elektryczne, które następnie są przetwarzane przez mikroprocesor umieszczony wewnątrz przetwornika. Przetwornik oblicza czas od wysłania impulsu w sensor, do jego powrotu i zamienia to na sygnał 4-20 mA, który jest proporcjonalny do poziomu. 

Parametry

Cechy:

  • Certyfikat SIL2 według IEC 61508*
  • Bardzo wysoka dokładność: 0.01% pełnej skali
  • Opatentowany czujnik piezo-ceramiczny (Patent # 5,473,245)
  • Wskaźnik lokalny z wyświetlaczem LCD
  • Pojedyncze lub podwójne przyłącze Tri-Clamp
  • Przystosowany do procesów CIP oraz SIP
  • Drobnoziarniste polerowanie
  • Nigdy nie potrzebuje rekalibracji: Załącz i Zapomnij
  • Dwukomorowa budowa przetwornika
  • Ciśnienie do 120.7 bar
  • Zakres temperaturowy:-196 to 232ºC
  • Modułowa budowa przetwornika
  • Wbudowane filtry EMI / RFI
  • Komunikacja cyfrowa

Opcje:

  • Polerowanie elektrochemicznie
  • 20 punktowa krzywa wyjścia
  • Wskazanie temperatury
  • Foundation Fieldbus
  • Wyjście Honeywell DE
  • Szybka szklana
  • Obudowa przetwornika wykonana z 316L
  • Elastyczna sonda dla aplikacji z ograniczonym dostępem

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service