Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu 
AT200

Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu AT200 jest używany jako dodatek do magnetowskazu KM26 w celu uzyskania informacji o poziomie a następnie przekierowaniu jej do systemu. 

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu AT200 działa zarówno w przypadku pomiaru poziomu jak i podziału faz. Całe urządzenie pomiarowe posiada tylko jeden ruchomy element, pływak w komorze magnetowskazu, którego położenie jest zamieniane na sygnał 4-20 mA lub jednym z protokołów cyfrowych: HART, Honeywell DE, Foundation Fieldbus. Przetwornik oblicza położenie pływaka mierząc czas od wysłania impulsu wzdłuż sondy do jego powrotu. Dzięki temu otrzymujemy bardzo dokładną metodę pomiarową bez konieczności dodatkowej ingerencji w proces. 

Parametry

Cechy:

  • Certyfikat SIL2 według IEC 61508*
  • Bardzo wysoka dokładność: 0.01% pełnej skali
  • Opatentowany czujnik piezo-ceramiczny (Patent # 5,473,245)
  • Wskaźnik lokalny z wyświetlaczem LCD
  • Nigdy nie potrzebuje rekalibracji: Załącz i Zapomnij
  • Dwukomorowa budowa przetwornika
  • Proste ustawienia
  • Pomiar poziomu i/lub podziału faz
  • Zakres temperaturowy:-196 to 427ºC
  • Modułowa budowa przetwornika
  • Wbudowane filtry EMI / RFI
  • Komunikacja cyfrowa

Opcje:

  • Wskaźnik dwóch poziomów
  • Wyjście Foundation Fieldbus
  • Wyjście Honeywell DE
  • Szybka szklana
  • Obudowa przetwornika wykonana z316L
  • 20 Punktowa krzywa wyjścia 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service