Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu
AT500

Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu AT500 opiera się na tej samej zasadzie co model AT100. AT500 jest kompaktową, uproszczoną wersją do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku, lub podziału faz. 

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zasada działania magnetostrykcyjnego przetwornika poziomu  AT500 jest bardzo podobna do AT100, opiera się na zjawisku magnetostrykcji. Sensor pomiarowy zawiera przewody, w które wysyłane są impulsy z ściśle ustaloną częstotliwością. Impuls te wchodzą w interakcję z magnesem umieszczonym wewnątrz pływaka, wynikiem czego jest pojawienie się fali skrętnej, która propaguje się wzdłuż sensora ze znaną prędkością w kierunku obu jego końców. Opatentowany czujnik Piezo-Magnetyczny zamienia siłę skrętną w impulsy elektryczne, które następnie są przetwarzane przez mikroprocesor umieszczony wewnątrz przetwornika. Przetwornik oblicza czas od wysłania impulsu w sensor, do jego powrotu i zamienia to na sygnał 4-20 mA, który jest proporcjonalny do poziomu. 

Parametry

Cechy:

  • Montaż z góry zbiornika
  • Wyjście 4-20 mA o wysokiej rozdzielczości
  • Prosty montaż i uruchomienie
  • Kompaktowe wykonanie
  • Kalibracja bez otwierania obudowy
  • Obudowa wykonana z stali nierdzewnej
  • Dostępne dowolne pływaki
  • Pomiar poziomu i podziału faz

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service