Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu
AT600

Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu AT600 opiera się na tej samej zasadzie co model AT100. AT600 jest kompaktową, uproszczoną wersją do montażu przy KM26 lub dowolnym innym mognetowskazie pod warunkiem zapewnienia wystarczająco silnego pola magnetycznego wytwarzanego przez pływak.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zasada działania magnetostrykcyjnego przetwornika AT600 jest bardzo podobna do AT100,  opiera się na zjawisku magnetostrykcji. Sensor pomiarowy zawiera przewody, w które wysyłane są impulsy z ściśle ustaloną częstotliwością. Impuls te wchodzą w interakcję z magnesem umieszczonym wewnątrz pływaka, wynikiem czego jest pojawienie się fali skrętnej, która propaguje się wzdłuż sensora ze znaną prędkością w kierunku obu jego końców. Opatentowany czujnik Piezo-Magnetyczny zamienia siłę skrętną w impulsy elektryczne, które następnie są przetwarzane przez mikroprocesor umieszczony wewnątrz przetwornika. Przetwornik oblicza czas od wysłania impulsu w sensor, do jego powrotu i zamienia to na sygnał 4-20 mA, który jest proporcjonalny do poziomu. 

Parametry

Cechy:

  • Zaprojektowany do montażu przy KM26 lub innych magnetowskazach
  • Wyjście 4-20 mA o wysokiej rozdzielczości
  • Prosty montaż i uruchomienie
  • Niepotrzebne dodatkowe zawory odcinające
  • Kompaktowe wykonanie
  • Odpowiedni dla aplikacji wysokotemperaturowych
  • Kalibracja bez otwierania obudowy
  • Obudowa wykonana z stali nierdzewnej 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service