Magnetostrykcyjne przetworniki poziomu
LMT100

Przetwornik poziomu LMT100 bazuje na zjawisku magnetostrykcji. Jest to przetwornik w którym występuje pulsacja w stałych odstępach czasu i interakcji impulsu prądowego z pola magnetycznego tworzonego przez pływak.

LMT100 2
Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

W danym przetworniku LMT100 w którym zastosowano zjawisko magnetostrykcji, sensor pomiarowy zawiera przewody, w które wysyłane są impulsy z ściśle ustaloną częstotliwością. Impuls te wchodzą w interakcję z magnesem umieszczonym wewnątrz pływaka, wynikiem czego jest pojawienie się fali skrętnej, która propaguje się wzdłuż sensora ze znaną prędkością w kierunku obu jego końców. Opatentowany czujnik Piezo-Magnetyczny zamienia siłę skrętną w impulsy elektryczne, które następnie są przetwarzane przez mikroprocesor umieszczony wewnątrz przetwornika. Przetwornik oblicza czas od wysłania impulsu w sensor, do jego powrotu i zamienia to na sygnał 4-20 mA, który jest proporcjonalny do poziomu. 



Parametry

Cechy:        
  • Certyfikat SIL2 wg IEC 61508*
  • Bardzo wysoka dokładność: 0.01% pełnej skali
  • Opatentowany czujnik piezo-cermainczy (Patent # 5,473,245)
  • Wskaźnik lokalny z wyświetlaczem LCD
  • Nigdy nie potrzebuje rekalibracji: Załącz i Zapomnij
  • Dwukomorowa budowa przetwornika
  • Ciśnienie do 3000psig (207 bar), Standardowo: do 1800 psig (124.1 bar)
  • Zakres temperaturowy: od -320 do 800º F (od -196 do 427ºC)
  • Wymienne pola, możliwość uaktualnienia modułu
  • Wbudowane filtry EMI/RFI
  • Komunikacja cyfrowa

Opcje:

  • Wskaźnik dwóch poziomów
  • Wskazanie temperatury
  • Wyjście Foundation Fieldbus
  • Wyjście Honeywell D
  • Szybka szklana
  • Obudowa przetwornika wykonana z 316L
  • 20 Punktowa krzywa wyjścia

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language