Magnetyczny sygnalizator poziomu
MS30

MS30 jest magnetycznie uruchamiany jednobiegunowym sygnalizatorem dwupołożeniowym. Gdy MS30 jest zamontowany na KM26, z serii LS lub komorze zewnętrznej, który zawiera magnetyczny pływak może wyczuć wysokie lub niskie poziomy punktów wewnątrz zbiornika.

Magnetic Level Gauge Switch
Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Unikalne działanie sprzężenia magnetycznego eliminuje potrzebę używania elementów, takich jak uszczelki, membrany, sprężyny; ponieważ nie ma fizycznego kontaktu z procesem. Sprzężenie magnetyczne eliminuje konieczność połączenia procesu i gwarantuje całkowitą izolację.

Parametry

    Cechy:

    • Unikalna koncepcja dzięki zastosowanie sprzężenia magnetycznego
    • Łatwy montaż i regulacja - potrzebny tylko mały śrubokręt
    • Hermetycznie zamknięty sygnalizator SPDT (NO lub NC)
    • MS30 nie jest zalecany do stosowania w przypadku występowania drgań
    • Sygnalizator jest zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej
    • Zgodny z certyfikatami FM, UL, NEMA, oraz ANSI/ISA

 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language