Kompaktowy przetwornik poziomu z przekaźnikiem KMICRO

Ultradźwiękowy kompaktowy przetwornik poziomu KSONIK MICRO jest zaprojektowany do pomiaru poziomu cieczy (32 ft. / 10 m) i ciał stałych (10 ft. / 3 m). Skale pomiarową można łatwo zmienić za pomocą klawiatury i wyświetlacza.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Ultradźwiękowy kompaktowy przetwornik poziomu KSONIK MICRO jest zaprojektowany do pomiaru poziomu cieczy i ciał stałych. Mikroprocesor wewnątrz przetwornika steruje sygnałem, który następnie jest przetwarzany przez sondę na impuls akustyczny. Impuls podróżuje do czoła materiału który jest mierzony, i następnie po odbiciu powraca do nadajnika. Nadajnik zamienia odbite echo na sygnał elektryczny, który zatrzymuje licznik, następnie znając prędkość dźwięku w powietrzu można określić odległość. Zaszyte oprogramowania filtruje sygnał i usuwa fałszywe echa oraz zakłócenia. 

Parametry

Cechy:

  • Pomiar do 10m
  • Tani, kompaktowy przetwornik poziomu
  • Wyświetlacz LCD 128 x 64
  • Łatwy montaż i uruchomienie
  • Pomiar ciągły poziomu, oraz sygnalizacja
  • Autostrojenie dla ciężkch aplikacji
  • Kompensacja temperaturowa
  • Ochrona hasłem
  • Niska awaryjność
  • Zintegrowany wykres odbicia echa
  • Pomiar poziomu w kanałach otwartych:
    • V-Notch
    • Koryta
    • Zapory
  • Części zwilżane wykonane z PVDF odpornych na korozję 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language