Ultradźwiękowy przetwornik poziomu
LST400

LST400 jest ultradźwiękowym przetwornikiem poziomu zarówno dla cieczy jak i ciał stałych o zakresie do 50 ft. / 15 m , oraz do pomiaru przepływu w kanałach otwartych z dowolnym elementem spiętrzającym. Przetwornik posiada pojedyncze wyjście prądowe 4-20 mADC z HART 7 oraz (5) przekaźników. 

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

LST400 jest ultradźwiękowym przetwornikiem poziomu zarówno dla cieczy jak i ciał stałych. Czujnik zamontowany jest nad punktem pomiarowym, natomiast przetwornik w dowolnym miejscu oddalonym od czujnika nie dalej jak 50m. Mikroprocesor wewnątrz przetwornika steruje sygnałem, który następnie jest przetwarzany przez sondę na impuls akustyczny. Impuls podróżuje do czoła materiału który jest mierzony, i następnie po odbiciu powraca do nadajnika. Nadajnik zamienia odbite echo na sygnał elektryczny, który zatrzymuje licznik, następnie znając prędkość dźwięku w powietrzu można określić odległość. Zaszyte oprogramowania filtruje sygnał i usuwa fałszywe echa oraz zakłócenia.

Parametry

Cechy:

• Zakres do 50 ft. / 15 m
• Izolowane wyjście 4 - 20 mA z HART 7
• Wyświetlacz LCD
• Zintegrowane oprogramowane diagnostyczne
• 5 konfigurowalnych przekaźników / 8 Amp
• Możliwość pomiaru przepływu
• Monitorowanie pracy pomp
• Wyjścia impulsowe dla liczników
• Automatyczna, dynamiczna kompensacja GAP

Aplikacje:

• Pomiar poziomu cieczy
• Pomiar poziomu materiałów sypkich
• Pomiar przepływu w kanałach otwartych z elementami spiętrzającymi

Opcje:

• Specjalne czujniki dla cieczy i ciał stałych
• Kabel o dlugości 10m, 20m, 30m 40m lub 50m
• Zestaw montażowy / kalibracyjny

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service