Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCB430 oraz FCB450

Seria CoriolisMaster FCB400 należy do kompaktowych przepływomierzy masowych, zapewniają one niski spadek ciśnienia, wysoką wydajność, intuicyjny wspólny wyświetlacz ABB i komunikację za pomocą protokołu HART.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Kompaktowe przepływomierze Coriolisa mogą być instalowane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz zapewniają bardziej zaawansowane możliwości pomiarowe.

Seria FCB400 zapewnia: 

  • Maksymalnie 5 wejść/wyjść modułowych
    – wytrzymała konstrukcja
    – opcjonalnie karta 'plug-in'
    – automatyczna aktualizacja oprogramowania
  • Inteligentny czujnik
    – rozwiązanie cyfrowe
    – łatwa instalacja 
  • Rozbudowana pamięć czujnika
    – wysoki poziom bezpieczeństwa danych
    – szybka i intuicyjna wymiana elektroniki 
  • Standardowa obudowa ABB
    – łatwa konfiguracja
    – obsługa przez przeźroczystą szybkę dzięki przyciskom pojemnościowym
  • Oprogramowanie diagnostyczne i weryfikacyjne - VeriMaster
    – konserwacja zapobiegawcza - online 
    – rozszerzone możliwości konserwacyjnych
    – mniejsze nakładany inwestycyjne
  • Zaprojektowany dla temperatury 70 °C (158 °F) odporny na duże wibracje
  • Małe spadki ciśnienia
  • Posiada certyfikaty dla ochrony przeciwwybuchowej

Dodatki do FCB450: 

  • Oprogramowanie DensiMass dla bezpośredniego pomiaru stężenia
  • Oprogramowanie FillMass dla kontroli napełnienia danej aplikacji

 

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy
    – DN 15 (1/2 in.) / od 0 do 8,000 kg/h (17,637 lb/h)
    – DN 25 (1 in.) / od 0 do 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / od 0 do 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / od 0 do 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
    – DN 100 (4 in.) / od 0 do 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
    – DN 150 (6 in.) / od 0 do 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2
  • Materiały obudowy
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) lub Hasteloy C
  • Dokładność dla cieczy
    FCB430
    – masa i objętość: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r. / 0.2 % o. r.
    – gęstość: 10 g/l
    FCB450
    – masa: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., objętość: 0.15 % o. r.
    – gęstość: 2 g/l lub 1 g/l
  • Pomiar temperatury medium
    FCB430
    – od -50 do 160 °C (od -58 do 320 °F)
    FCB450
    – od -50 do 205 °C (od -58 do 400 °F)
  • Wyjścia
    – 5 modułowych I/Os
    – HART 7.1
  • Zasilanie
    – od 11 do 30 V DC, 110/230 V AC

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głownych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language