Przepływomierz masowy
CoriolisMaster FCH430 oraz FCH450

Seria CoriolisMaster FCH400 należy do kompaktowych przepływomierzy masowych dla zastosowań higienicznych. Zapewniają mały spadek ciśnienia, wysoką wydajność, intuicyjny wyświetlacz ABB, pięć modułowych wejść / wyjść i komunikację za pomocą protokołu HART.
Seria FCH400 oferuje EHEDG zapewniającego łatwość czyszczenia mokrych materiałów.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Kompaktowe przepływomierze Coriolisa mogą być instalowane w miejscach o ograniczonym dostępie oraz zapewniają bardziej zaawansowane możliwości pomiarowe.

Seria FCH400 zapewnia: 

  • Wykonanie dla higienicznych aplikacji
    – certyfikat EHEDG
  • Maksymalnie 5 wejść/wyjść modułowych
    – wytrzymała konstrukcja
    – opcjonalnie karta 'plug-in'
    – automatyczna aktualizacja oprogramowania
  • Inteligentny czujnik
    – rozwiązanie cyfrowe
    – łatwia instalacja
  • Rozbudowana pamięć czujnika
    – wysoki poziom bezpieczeństwa danych
    – szybka i intuicyjna wymiana elektroniki 
  • Standardowa obudowa ABB
    – łatwa konfiguracja
    – obsługa przez przeźroczystą szybkę dzięki przyciskom pojemnościowym
  • Oprogramowanie diagnostyczne i weryfikacyjne - VeriMaster
    – konserwacja zapobiegawcza - online 
    – rozszerzone możliwości konserwacyjne
    – mniejsze nakładany inwestycyjne
  • Zaprojektowany dla temperatury 70 °C (158 °F) odporny na duże wibracje
  • Małe spadki ciśnienia
  • Posiada certyfikaty dla ochrony przeciwwybuchowej

Dodatki do FCH450: 

  • Oprogramowanie FillMass dla kontroli napełnienia danej aplikacji
  • Oprogramowanie DensiMass dla bezpośredniego pomiaru stężenia

Parametry

Dane ogólne:  

  • Wymiary / zakres pomiarowy
    – DN 25 (1 in.) / od 0 do 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / od 0 do 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / od 0 do 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
  • Certyfikaty Ex:
    – ATEX strefa 0/1/2, cFMus dywizja 1/2 oraz strefa 0/1/2
  • Certyfikaty higieniczne
    – EHEDG oraz FDA materiałowy
  • Materiały obudowy
    – 1.4404 / 1.4435 (316L)
  • Dokładność dla cieczy
    FCH430
    – masa i objętość: 0.4 % o. r. / 0.25 % o. r. / 0.2 % o. r.
    – gęstość: 10 g/l
    FCH450
    – masa: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., Objętość: 0.15 % o. r.
    – gęstość: 2 g/l lub 1 g/l
  • Pomiar temperatury medium
    FCH430
    – od -50 do 160 °C (od -58 do 320 °F)
    FCH450
    – od -50 do 205 °C (od -58 do 400 °F)
  • Wyjścia
    – 5 modułowych wejść / wyjść
    – HART 7.1
  • Zasilanie
    – od 11 do 30 V DC, 110/230 V AC

Narzędzia

Konfigurator umożliwia dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji:

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia
  • Pierwszy krok
    –  Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Download

Loading documents

Serwis

ABBoferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service