Przepływomierze elektromagnetyczne
FXP4000 (PARTI-MAG II)

PARTI-MAG II jest rozwiązaniem do pomiaru przepływu w rurach wypełnionych częściowo. Przeznaczone do zastosowań takich jak kontrola odwadniająca spustowych zbiorników retencyjnych, zbiorników przelewowych lub deszczowych, monitoring kanalizacji kanału dolotowego i pomiaru przepływu do oczyszczalni ścieków, PARTI-MAG II pokazuje wyjątkowe funkcje pomiaru przepływu.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Parti-MAG II zapewnia znaczne zmniejszenie kosztów instalacji. Istniejące rurociągi pozostają niezmienione, proste odcinki rurociągu mogą być ograniczone do minimum, co powoduje dużą oszczędność kosztów.
Oprócz tego jest prosty w obsłudze, łatwy w utrzymaniu i nie wymagający kalibracji.

Parametry

Dane ogólne:

  • Średnica
    – od DN 150 do 1000 (od 6 do 40 in.)
  • Dokładność
    – 1 % mierzalnej wartości (pełna rura)
    – 3 % mierzalnej wartości (częściowo wypełniona rura)
  • Krótkie odcinki wlotowe i wylotowe
    – 5 x DN przed oraz 3 x DN za przepływomierzem
  • Minimalny wymagany poziom wypełnienia
    – 10 % średnicy przepływomierza
  • Wyjście
    – analogowe od 0/4 do 20 mA
    – wyjście impulsowe, pasywne lub aktywne
    – wyjście kontaktowe, z możliwością konfiguracji

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia techninczego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serrwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language