Przepływomierz elektromagnetyczny
HygienicMaster FEH610

Przepływomierz elektromagnetyczny HygienicMaster FEH610 - jest to wersja standardowa zaprojektowana dla następujących gałęzi przemysłu: biotechnologicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego. 
Przepływomierz wykonany z materiałów FDA oraz jest zgodny z certyfikatami EHEDG i 3-A.
Dostępne są wersje kompaktowa oraz rozłączną, który posiada wyświetlacz lub nie. Dla lepszej wydajności pracy wszystkie wersje używają tą samą komunikacje diagnostyczną.
HygienicMaster FEH610 - połączenia procesowe uproszczają instalację oraz zmniejszają koszty magazynowania i wymiany.
HygienicMaster FEH610 idealnie nadaje się do zastosowań higienicznych.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

HygienicMaster FEH610 idealnie nadaje się do rozwiązań higienicznych, spełniających wszystkie wymagane funkcje. Idealne rozwiązanie dla codziennych zastosowań.
Prosty w obsłudze oraz ekonomiczny.

  • Zaawansowana technologia przetwornika
    – ABB - wspólna koncapecja HMI
    – funkcja 'Easy Set-up' zapewnia prostą i intuicyjną konfigurację
    – możliwośc konfiguracji przez szklany ekran
  • Jeden przetwornik dla różnych typów obudowy
    – wersja kompaktowa lub rozdzielna
    – wersja z wyświetlaczem LCD lub bez
    – uniwersalne zasilanie
    – 1 wyjście analogowe i 2 wyjścia cyfrowe
  • Trwała konstrukcja dla wymagających warunków i aplikacji
    – hermetyczny czujnik przepływu
    – ochrona komponentów wewnątrz przepływomierza przed:
            - kondensacją, wibracjami i korozją
            - możliwością uszkodzenia w trakcje transportu lub montażu

Parametry

Ogólne dane techniczne:  

  • Wartość błędu podczas pomiaru
    – 0.5 % wartości mierzonej
  • Średnica
    – od DN 1 do 100 (od 1/25 do 4 in.)
  • Przyłącze procesowe
    – odcinki spoin, połączenia rur gwintowanych, przyłącza Tri-clamps, kołnierze zgodne z certyfikatami DIN/EN, ASME, JIS
  • Ciśnienie
    – PN od 10 do 40, ASME CL 150, 300
  • Okładzina
    – PFA stabilne podciśnienie
  • Klasa ochronności
    – IP 67 lub IP 68
  • Temperatura cieczy
    – Do 130 °C (266 °F)
  • Certyfikaty
    – 3A, EHEDG, FDA

Fieldbus & HART

ABB oferuje odpowiednie sterowniki dla protokołów komunikacyjnych zastosowanych w urządzeniach produkcji ABB.

  • Przeczytaj przed pobraniem plików
    – Rewizje software'u / hardware'u : Wersja matrix

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje oprogramowanie używające sterowników wymienionych powyżej dla potrzeb monitoringu i konfiguracji urządzeń. Przeczytaj więcej i ściągnij plik

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji i nowości. Przeczytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language